1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 A B C D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO1302 entstanden aus: Datum Name Dateiname Artikel - Nr.: Zeichnungs - Nr.: Werkstoff, bzw. -kombination: Maßstab Position Menge Zust. Index: SKI-03406-29.idw 30.08.17 nupadhyaya 2 Wege Kugelhahn DN6 KH1/4X 000 1:1 Blatt:1 / 1 1123 BKHR-DN6-G1/4-Br L5 L1 L2 L3 L4 (closed) L4a (open) t G ØD ØA L6 B T1 Drosselventile O58 Katalog 4100/DE RDV Drosselventil Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1) PN T1 L1 L2 L3 L4L4aL5 L6 B D A Gtmax Bestellzeichen (bar) G 1/8 38 8.0 10.0 51 56 19 9.0 16 24 13 Pg7 4 RDV1/8CFX 350 G 1/4 48 12.5 14.5 65 71 24 12.0 25 29 19 Pg11 7 RDV1/4CFX 350 G 3/8 58 15.0 17.0 68 75 29 13.5 30 29 19 Pg11 7 RDV3/8CFX 350 G 1/2 68 17.5 21.0 82 92 34 14.5 35 38 23 Pg16 7 RDV1/2CFX 350 G 3/4 78 22.5 26.0 96 106 39 17.5 45 38 23 Pg16 7 RDV3/4CFX 350 G 1 108 25.0 30.0 121 134 54 19.5 50 49 38 Pg29 10 RDV1CFX 350 G 1 1/4 108 30.0 35.0 126 139 54 21.5 60 49 38 Pg29 10 RDV11/4CFX 350 G 1 1/2 108 35.0 40.0 131 144 54 23.5 70 49 38 Pg29 10 RDV11/2CFX 350 G 2 120 45.0 50.0 141 154 60 25.5 90 49 38 Pg29 10 RDV2CFX 350 Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF RDV1/8CFX POM / NBR Edelstahl 71 RDV1/871X POM / NBR (geschlossen) (offen) Drosselventile dürfen nicht als Absperrventile verwendet werden. Auch mit NPT und UNF Anschlüssen möglich.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=