O Drosselventile O57 Katalog 4100/DE Technische Daten Drosselventile Leckagerate Drosselventile: Max. 0.01 x DN mm3/sek. - Testmedium Wasser (DIN EN 12266) Rückschlagventile: Max. 1.0 x DN mm3/sek. - Testmedium Wasser (DIN EN 12266) Durchflussregelventile dürfen nicht als Absperrvorrichtung verwerndet werden. Kleine Leckraten können in voll geschlossener Position auftreten. Die Druckangabe PN für Drosselventile berücksichtigt den Designfaktor 1.5 (DIN 3230 T5 and ISO 5208). Stahl Drosselventile Werkstoff: Körper: Stahl Dichtungen: O-Ring: NBR Je nach Einsatzbedinungen sind alternative Dichtungen verfügbar.* Temperaturbereich: –20 bis +100°C. Öffnungsdruck: 0.5 bar (optional 4.5 bar) Edelstahl Drosselventile Werkstoff: Körper: Edelstahl Dichtungen: O-Ring: NBR Je nach Einsatzbedinungen sind alternative Dichtungen verfügbar.* Temperaturbereich: –30 bis +100°C. Öffnungsdruck: 0.5 bar (optional 4.5 bar) Achtung! Bitte beachten Sie die zulässigen Druckangaben der Rohrverschraubungen! *Anmerkungen: Zur Abklärung der Eignung der Ventile für abweichende Medien und Einsatzbedingungen, bitten wir um folgende Angaben: Systemdruck, Medium, Temperatur, mögliche Druckspitzen im System (mit Druckangabe und Häufigkeit) und mögliche Schaltung unter Differenzdruck. Druckverlustkurven: Auf Anfrage
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=