L5 B S2 S1 L1 l1 L2 L3 L4a L4 DN L7 3 2 1 t1 d2 d1 l3 l2 l7 l5 d4/xt d3 b l5 l4 l6 Absperrventile O56 Katalog 4100/DE KHBLOCK 3-Wege-Kugelhahn für Blockaufbau DNL1 L2 L3 L4 L4*L5 L7 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 b B d1 d2 d3 d4 6 57 19.5 35 67 80 26.0 6 8.5 17.5 8.5 35 35 27 40 6.0 12.0 6.5 10.5 10 70 24.5 45 93 115 29.0 10 10.0 19.0 7.5 55 44 40 55 9.5 15.0 8.5 13.5 12 98 34.0 55 104 115 42.5 10 16.0 26.5 7.5 41.5 83 58 45 60 13.0 25.0 8.5 13.5 20 117 37.5 70 auf Anfrage 92 200 51.0 10 20.0 31.0 10.0 48.5 97 69 51 70 20.0 29.0 10.5 16.5 25 135 44.5 80 102 200 62.0 10 24.0 38.0 10.0 57.5 115 81 60 80 25.0 35.0 10.5 16.5 32 165 54.5 100 130 320 75.0 11 29.0 46.0 12.0 68.0 136 96 78 100 32.0 40.0 13.0 19.0 40 200 57.0 110 140 320 84.5 17 28.5 56.0 28.5 56.0 112 112 95 130 38.0 47.5 16.5 25.0 50 240 71.0 129 159 320 106.0 15 38.0 68.0 38.0 68.0 136 136 112 150 48.0 60.0 21.0 31.0 Drehmoment Gewicht DN t t1 S1 S2 Schrauben für Schrauben O-Ring Kg Bestellzeichen PN (bar) 6 7.0 2.0 7 19 4x M6x40 - 12.9 14 7x2.5 0.60 KHBLOCK3/2DN6CF 500 10 8.5 2.0 9 30 4x M8x40 - 12.9 35 10x2.5 1.30 KHBLOCK3/2DN10CF 500 12 7.0 2.0 9 32 6x M8x60 - 12.9 35 20x2.5 2.32 KHBLOCK3/2DN12CF 420 20 10.5 2.0 14 46 6x M10x80 - 12.9 70 23.47x2.62 3.90 KHBLOCK3/2DN20CF 420 25 10.5 2.5 14 50 6x M10x90 - 12.9 70 29x3 5.68 KHBLOCK3/2DN25CF 420 32 12.0 2.0 17 70 6x M12x110 - 12.9 110 34.59x2.62 11.00 KHBLOCK3/2DN32CF 420 40 19.0 2.5 17 80 6x M16x120 - 12.9 300 42x3 18.70 KHBLOCK3/2DN40CF 420 50 21.5 2.5 17 90 6x M20x140 - 12.9 600 54x3 28.80 KHBLOCK3/2DN50CF 420 Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF KHBLOCK3/2DN6CF POM / NBR Edelstahl 71 KHBLOCK3/2DN671 POM / NBR Tmin/Tmax Stahl -20°C / 100°C Tmin/Tmax Edelstahl -30°C / 100°C Handgriffe sind im Lieferumfang enthalten. O-Ringe sind im Lieferumfang enthalten. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten. Druckeinlass nur vom Mittelanschluss (Anschluss 2)
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=