O L5 DN B S2 S1 L7 L1 l1 L2 L3 L4a L4 t1 d2 d1 l2 l3 l5 d4/xt d3 b l5 l4 l6 Absperrventile O55 Katalog 4100/DE KHBLOCK 2-Wege-Kugelhahn für Blockaufbau DNL1 L2 L3 L4 L4aL5 L7 I1 I2 I3 I4 I5 I6 b B d1 d2 d3 d4 t t1 6 57 19.5 35 67 80 26.0 6 8.5 35 8.5 17.5 35 27 40 6.0 11.8 6.5 10.5 7.0 2.0 10 70 24.5 45 96 115 29.0 10 10.0 44 7.5 27.5 55 40 55 9.5 14.9 8.4 13.5 8.5 2.0 12 98 34.0 55 104 115 42.5 10 16.0 58 7.5 41.5 83 45 60 13.0 24.9 8.4 13.5 7.0 2.0 20 117 37.5 70 auf Anfrage 92 200 51.0 10 20.0 69 10.0 48.5 97 51 70 20.0 29.0 10.5 16.5 10.5 2.0 25 135 44.5 80 102 200 62.0 10 24.0 81 10.0 57.5 115 60 80 25.0 34.9 10.5 16.5 10.5 2.5 32 165 54.5 100 130 320 75.0 11 29.0 96 12.0 68.0 136 78 100 32.0 40.0 13.0 19.0 12.0 2.0 40 200 57.0 110 140 320 84.5 17 28.5 112 28.5 56.0 112 95 130 38.0 47.7 16.5 25.0 19.0 2.5 50 240 71.0 129 159 320 106.0 15 38.0 136 38.0 68.0 136 112 150 48.0 59.8 21.0 31.0 21.5 2.5 Drehmoment Gewicht DN S1 S2 Innensechskantschrauben für Schrauben O-Ring Kg Bestellzeichen Stahl PN (bar) 6 7 19 6x M6x40 - 12.9 14 7x2.5 0.60 KHBLOCKDN6CF 500 10 9 30 6x M8x40 - 12.9 35 10x2.5 1.30 KHBLOCKDN10CF 500 12 9 32 6x M8x60 - 12.9 35 20x2.5 2.30 KHBLOCKDN12CF 420 20 14 46 6x M10x80 - 12.9 70 23.47x2.62 3.92 KHBLOCKDN20CF 420 25 14 50 6x M10x90 - 12.9 70 29x3 5.68 KHBLOCKDN25CF 420 32 17 70 6x M12x110 - 12.9 110 34.59x2.62 11.00 KHBLOCKDN32CF 420 40 17 80 6x M16x120 - 12.9 300 42x3 18.78 KHBLOCKDN40CF 420 50 17 90 6x M20x140 - 12.9 600 54x3 29.70 KHBLOCKDN50CF 420 Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF KHBLOCKDN10CF POM / NBR Edelstahl 71 KHBLOCKDN1071 POM / NBR Tmin/Tmax Stahl -20°C / 100°C Tmin/Tmax Edelstahl -30°C / 100°C Handgriffe sind im Lieferumfang enthalten. O-Ringe sind im Lieferumfang enthalten. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=