1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A A B B C C D D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO1302 entstanden aus: Datum Name Dateiname Artikel - Nr.: Zeichnungs - Nr.: Werkstoff, bzw. -kombination: Maßstab Position Menge Zust. Index: SKI-03406-23.idw 22.06.17 nupadhyaya 2 Wege Kugelhahn DN6 KH1/4X 000 1:1 Blatt:1 / 1 1123 BKHR-DN6-G1/4-Br L1 L0 B Lx Ly DN h b2 L5 L4 M L3 L2 S1 b1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A A B B C C D D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO1302 entstanden aus: Datum Name Dateiname Artikel - Nr.: Zeichnungs - Nr.: Werkstoff, bzw. -kombination: Maßstab Position Menge Zust. Index: SKI-03406-24.idw 22.06.17 nupadhyaya 2 Wege Kugelhahn DN6 KH1/4X 000 4:5 Blatt:1 / 1 1123 BKHR-DN6-G1/4-Br L1 L0 L2 L3 b2 Lx Ly h b1 B M L4 L5 DN S1 ≤ DN25 > DN25 Flansch-Kugelhähne O54 Katalog 4100/DE KH-T Kugelhahn mit SAE-Flanschanschluss ISO 6162 (1/2) SAE-Flansche (ISO 6162-1/-2) 3000 PSI Serie SAE Gewicht PN Zoll DN L0 L1 L2 L3 L4 L5 B Lx Ly b1 b2 h M S1 O-Ring (Stahl) kg Bestellzeichen (bar) 1/2 13 120 48 19.0 40 89 115 35 17.5 38.1 48 13 56 M08 9 18.64x3.53 1.5 KH-T-308-13CF 350 3/4 20 136 62 24.5 57 127 171 49 22.2 47.6 50 14 65 M10 14 24.99x3.53 3.0 KH-T-312-20CF 315 1 25 148 66 29.5 65 135 171 58 26.2 52.4 60 16 70 M10 14 32.92x3.53 4.5 KH-T-316-25CF 315 1 1/4 32 172 80 40.5 86 180 306 81 30.2 58.7 68 16 79 M10 17 37.69x3.53 7.5 KH-T-320-32CF 280 1 1/4 32 172 80 40.5 86 180 306 81 30.2 58.7 68 16 79 M12 17 37.69x3.53 7.5 KH-T-320-32TM12CF 210 1 1/2 40 177 85 50.0 103 197 306 100 35.7 69.9 78 16 93 M12 17 47.22x3.53 11.1 KH-T-324-40CF 210 2 50 196 100 59.0 117 211 306 118 42.9 77.8 90 16 102 M12 17 56.74x3.53 19.3 KH-T-332-50CF 210 2 1/2 50/65 196 100 59.0 117 211 306 118 50.8 88.9 105 19 114 M12 17 69.44x3.53 19.9 KH-T-340-50CF 175 6000 PSI Serie SAE Gewicht PN Zoll DN L0 L1 L2 L3 L4 L5 B Lx Ly b1 b2 h M S1 O-Ring kg Bestellzeichen (bar) 1/2 13 120 48 19.0 40 89 115 35 18.2 40.5 48 16 56 M08 9 18.64x3.53 1.6 KH-T-608-13CF 420 3/4 20 136 62 24.5 57 127 171 49 23.8 50.8 60 19 71 M10 14 24.99x3.53 3.3 KH-T-612-20CF 420 1 25 156 74 34.5 70 140 171 70 27.8 57.2 70 24 81 M12 14 32.92x3.53 5.0 KH-T-616-25CF 420 1 1/4 32 172 80 40.5 86 180 306 81 31.8 66.7 78 27 95 M12 17 37.69x3.53 8.5 KH-T-620-32CF 420 1 1/4 32 172 80 40.5 86 180 306 81 31.8 66.7 78 27 95 M14 17 37.69x3.53 8.5 KH-T-620-32TM14CF 420 1 1/2 40 177 85 50.0 103 197 306 100 36.5 79.4 94 30 112 M16 17 47.22x3.53 12.2 KH-T-624-40CF 420 2 50 196 100 59.0 117 211 306 118 44.5 96.8 114 35 134 M20 17 56.74x3.53 21.5 KH-T-632-50CF 420 Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF KH-T-308-13CF POM / NBR Auch in Edelstahl mit abweichenden Maßen erhältlich, z.B. KH-T-308-13SS Weitere Flanschkugelhähne siehe Katalog 4162.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=