O L4 L5 L3 B L1 L0 S1 L2 L4a DN d D1 t 2,7 4,5 V H L3 B l L SW K L2 ≤ DN25 > DN25 Absperrventile O53 Katalog 4100/DE 3000 PSI Serie SAE Gewicht PN Zoll DN L0 L1 L2 L3 L4 L4aL5B D1 d t S1 (Stahl)/kg Bestellzeichen (bar) 1/2 13 151 48 19.0 40 89 115 35 30.2 25.5 6.8 9 0.85 KH12A32CF 350 3/4 20 162 62 24.5 57 79 200 49 38.1 31.9 6.8 14 1.87 KH20A33CF 350 1 25 178 66 29.5 65 87 200 58 44.4 39.8 8.1 14 2.70 KH25A34CF 315 1 1/4 32 191 80 40.5 86 107 320 81 50.8 44.6 8.1 17 4.22 KH32A35CF 280 1 1/2 38 231 85 50.0 103 124 320 100 60.3 54.1 8.1 17 6.54 KH40A36CF 210 2 48 232 100 59.0 117 138 320 118 71.4 63.6 9.6 17 9.29 KH50A38CF 210 6000 PSI Serie SAE Gewicht PN Zoll DN L0 L1 L2 L3 L4 L4aL5B D1 d t S1 (Stahl)/kg Bestellzeichen (bar) 1/2 13 151 48 19.0 40 89 115 35 31.8 25.5 7.9 9 0.90 KH12A62CF 420 3/4 20 174 62 24.5 57 79 200 49 41.3 31.9 8.9 14 1.99 KH20A63CF 420 1 25 206 74 34.5 70 92 200 70 47.6 39.8 9.6 14 3.66 KH25A64CF 420 1 1/4 32 223 80 40.5 86 107 320 81 54.0 44.6 10.4 17 4.72 KH32A65CF 420 1 1/2 40 281 85 50.0 103 124 320 100 63.5 54.1 12.7 17 7.49 KH40A66CF 420 2 48 316 100 59.0 117 138 320 118 79.4 63.6 12.7 17 11.39 KH50A68CF 420 PN (bar) = PN (MPa) 10 Auch in Edelstahl mit abweichenden Maßen erhältlich, z.B. KH12A3271 Handgriffe sind im Lieferumfang enthalten. O-Ringe sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Flanschkugelhähne siehe Katalog 4162. KH-A Kugelhahn mit SAE Flanschadapter SAE Flanschstutzen (ISO 6162-1/-2) Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF KH12A62CF POM / NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=