B DN nD L7 L1 L5 S1 o-ring belongs to delivery Pressure application only with connected flanges ! Screws and flanges not included 0,5 Screw 2 Screw 1 L4 L2 L3 Lx Ly Lx Ly L6 Flansch-Kugelhähne O52 Katalog 4100/DE KH-B Kugelhahn - SAE Flansch-Anschlussblock (3000/6000 PSI) SAE Flanschanschluss (ISO 6162-1/-2) Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF KH12B1V62CF POM / NBR Edelstahl 71 KH12B1V6271 POM / NBR 3000 PSI Serie SAE Gewicht PN Zoll DN D L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 Lx Ly B S1 M Schraube 1 Schraube 2 O-Ring (Stahl) Kg Bestellzeichen (bar) 1/2 13 13 68 30.0 58.0 109 115 15 34.0 17.5 38.1 58.0 9 M08 M8x30-10.9 M8x70-10.9 18.64x3.53 1.57 KH12B1V32CF 350 3/4 20 20 70 37.5 75.0 146 171 17 35.0 22.2 47.6 75.0 14 M10 M10x30-10.9 M10x80-10.9 24.99x3.53 2.76 KH20B1V33CF 350 1 25 25 78 44.0 84.5 155 171 17 39.0 26.2 52.4 84.5 14 M10 M10x30-10.9 M10x80-10.9 32.92x3.53 3.85 KH25B1V34CF 320 1 1/4 25 32 90 50.0 100.0 171 171 21 45.0 30.2 58.7 100.0 14 M10 M10x30-10.9 M10x90-10.9 37.96x3.53 6.35 KH32B1V35CF 280 1 1/2 32 38 99 60.0 120.0 214 306 21 49.5 35.7 69.9 120.0 17 M12 M12x35-10.9 M12x100-10.9 47.22x3.53 10.40 KH40B1V36CF 210 2 38 49 120 70.0 137.5 232 306 21 60.0 42.9 77.8 137.5 17 M12 M12x35-10.9 M12x120-10.9 56.74x3.53 16.00 KH50B1V38CF 210 Druckanwendung nur mit verbundenen Flanschen! Schrauben und Flansche sind nicht inklusive 6000 PSI Serie SAE Gewicht PN Zoll DN D L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 Lx Ly B S1 M Schraube 1 Schraube 2 O-Ring (Stahl) Kg Bestellzeichen (bar) 1/2 13 13 68 30.0 58.0 109 115 15 34.0 18.2 40.5 58.0 9 M08 M8x30-10.9 M8x70-10.9 18.64x3.53 1.57 KH12B1V62CF 420 3/4 20 20 70 37.5 75.0 146 171 17 35.0 23.8 50.8 75.0 14 M10 M10x35-10.9 M10x80-10.9 24.99x3.53 2.73 KH20B1V63CF 420 1 25 25 78 44.0 84.5 155 171 21 39.0 27.8 57.2 84.5 14 M12 M12x45-10.9 M12x80-10.9 32.92x3.53 3.63 KH25B1V64CF 420 1 1/4 25 32 90 50.0 100.0 171 171 20 45.0 31.8 66.7 100.0 14 M12 M12x45-10.9 M12x90-10.9 37.96x3.53 6.25 KH32B1V65CF 420 1 1/2 32 38 99 60.0 120.0 214 306 27 49.5 36.5 79.4 120.0 17 M16 M16x55-10.9 M16x100-10.9 47.22x3.53 9.76 KH40B1V66CF 420 2 38 49 120 70.0 137.5 232 306 34 60.0 44.5 96.8 137.5 17 M20 M20x70-10.9 M20x130-10.9 56.74x3.53 14.74 KH50B1V68CF 420 PN (bar) = PN (MPa) 10 Weitere Flanschkugelhähne siehe Katalog 4162. O-Ring gehört zum Lieferumfang Schraube 1 Schraube 2
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=