O 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A A B B C C D D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO1302 entstanden aus: Datum Name Dateiname Artikel - Nr.: Zeichnungs - Nr.: Werkstoff, bzw. -kombination: Maßstab Position Menge Zust. Index: SKI-03406-15.idw 03.05.17 nupadhyaya 2 Wege Kugelhahn DN6 KH1/4X 000 3:2 Blatt:1 / 1 1123 BKHR-DN6-G1/4-Br t1 t2 3 3 4 4 5 5 6 6 A B C D Änderungen Datum Name Be Ge Än vo Fre na en Da Zust. x ny z x x 1 2 3 4 5 B C D Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO1302 Datum Name Werkstoff, bzw. -kombination: Maßstab Position Menge Demontage KH-DN6-50 1:1 1 2 3 4 3 3 4 4 5 5 6 6 A B C D Änderungen Datum Nam Zust. a b c 2 3 4 Abschließvorrichtungen O51 Katalog 4100/DE KH – Abschließvorrichtungen für 2-Wege- und Mehrwege-Kugelhähne mit schwimmender Kugel – Stahl und Edelstahl Bestellzeichen Bestellzeichen DN t1 t2 z y X Stahl Edelstahl 4/6 0.5 1.5 20 9 21.5 KHLOCKINGD.SIZE1X KHLOCKINGD.SIZE171X 8/10 1.0 2.0 20 9 26.5 KHLOCKINGD.SIZE2X KHLOCKINGD.SIZE271X 12 1.0 2.0 20 9 29.0 KHLOCKINGD.SIZE3X KHLOCKINGD.SIZE371X 20/25 1.5 2.0 20 9 44.0 KHLOCKINGD.SIZE5X KHLOCKINGD.SIZE571X 32/40/50 1.5 2.0 20 9 54.0 KHLOCKINGD.SIZE6X - 32/40/50 1.5 1.5 20 9 54.0 - KHLOCKINGD.SIZE671X 1 = Anschlagscheibe 2 = Sprengring 3 = Handgriff 4 = Schraube a = Arretierungsblech b = Ring c = Anschlagblech Demontage Montage *Die gezeigten Abschließvorrichtungen sind nicht für 3/2 Wege Edelstahl Kugelhähne und Ventile mit alternativen Dichtungsoptinonen einsetzbar. Passende Ausführungen auf Anfrage.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=