1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A A B B C C D D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO1302 entstanden aus: Datum Name Dateiname Artikel - Nr.: Zeichnungs - Nr.: Werkstoff, bzw. -kombination: Maßstab Position Menge Zust. Index: SKI-03406-09.idw 10.04.17 nupadhyaya 2 Wege Kugelhahn DN6 KH1/4X 000 3:2 Blatt:1 / 1 1123 BKHR-DN6-G1/4-Br L1 L3 L4 L5 B1 B2 L0 DN L6 S2 S3 S1 L6 L2 T1 Kugelhähne O50 Katalog 4100/DE Gewicht PN T1 DN L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 B1 B2 S1 S2 S3 g/1 St. Bestellzeichen (bar) 1/8-27 NPT 5 69 36 14.5 30 59.5 76 7.0 12.0 34.5 7 19 30 370 KH3/2-1/8NPTCFX 500 1/4-18 NPT 6 69 36 14.5 30 59.5 76 10.0 12.0 34.5 7 19 30 340 KH3/2-1/4NPTCFX 500 3/8-18 NPT 10 73 45 14.5 35 67.5 100 11.5 17.5 36.5 8 24 40 570 KH3/2-3/8NPTCFX 500 1/2-14 NPT 13 82 51 22.0 45 98.0 113 15.0 19.5 41.0 10 30 45 940 KH3/2-1/2NPTCFX 500 3/4-14 NPT 20 93 60 29.0 60 125.0 171 16.0 23.5 48.0 14 41 55 1720 KH3/2-3/4NPTCFX 400 1-11.5 NPT 25 115 70 31.0 65 130.0 171 19.0 30.0 57.5 14 50 65 2650 KH3/2-1NPTCFX 400 1 1/4-11.5 NPT 32/25 134 70 31.0 65 130.0 171 19.5 30.0 67.0 14 50 65 2710 KH3/2-11/4NPTDN25CFX 400 1 1/2-11.5 NPT 40/25 139 70 31.0 65 130.0 171 19.5 30.0 69.5 14 55 65 2910 KH3/2-11/2NPTDN25CFX 400 PN (bar) = PN (MPa) 10 In abweichenden Maßen auch in Edelstahl erhältlich, z. B. KH3/2-1/8NPT71X. KH 3-Wege Kompakt NPT Kugelhahn Stahl Zöll. Innengewinde (NPT 476) Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF KH3/2-1/8NPTCFX POM / NBR 3-Wege Kugelhähne werden standardmäßig als L-Version geliefert. Alternative Ausführungen auf Anfrage. Druckbeaufschlagung darf nur über den mittleren Anschluss erfolgen (Anschluss 2).
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=