O 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A A B B C C D D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO1302 entstanden aus: Datum Name Dateiname Artikel - Nr.: Zeichnungs - Nr.: Werkstoff, bzw. -kombination: Maßstab Position Menge Zust. Index: SKI-03406-11.idw 12.04.17 nupadhyaya 2 Wege Kugelhahn DN6 KH1/4X 000 5:4 Blatt:1 / 1 1123 BKHR-DN6-G1/4-Br L1 L4 L3 S1 S2 S3 L0 L6 T1 DN L2 L5 B1 B2 L6 L4a Kugelhähne O49 Katalog 4100/DE Gewicht Bestell- PN T1 DN L0 L1 L2 L3 L4 L4a L5 L6 B1 B2 S1 S2 S3 g/1 St. zeichen (bar) G 1/8 5 69 40 13.5 33.0 82 115 10.0 13.0 34.5 9 22 47.5 550 KH3/2-1/871X 500 G 1/4 6 69 40 13.5 33.0 82 115 14.0 13.0 34.5 9 22 47.5 550 KH3/2-1/471X 500 G 3/8 10 72 43 17.5 38.0 86 115 14.0 16.0 36.0 9 27 52.0 770 KH3/2-3/871X 500 G 1/2 13 83 48 19.0 40.0 89 115 16.5 17.5 39.5 9 30 57.0 900 KH3/2-1/271X 500 G 3/4 20 95 62 24.5 57.0 79 200 18.0 24.5 47.5 14 41 72.0 1950 KH3/2-3/471X 315 G 1 25 113 66 29.5 65.0 87 200 20.0 29.0 56.5 14 50 85.5 2400 KH3/2-171X 315 G 1 1/4 30 111 81 39.0 84.5 115 320 22.0 39.0 55.0 17 60 94.0 5400 KH3/2-11/471X 350 G 1 1/2 38 130 104 53.0 106.0 136 320 24.0 53.0 65.0 17 75 118.0 9400 KH3/2-11/271X 350 G 2 48 150 118 58.0 116.0 146 320 26.0 58.0 75.0 17 95 133.0 13000 KH3/2-271X 350 PN (bar) = PN (MPa) 10 KH 3-Wege Kompakt BSPP Kugelhahn Edelstahl Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1) Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Edelstahl 71 KH3/2-1/871X POM / NBR 3-Wege Kugelhähne werden standardmäßig als L-Version geliefert. Alternative Ausführungen auf Anfrage. Druckbeaufschlagung darf nur über den mittleren Anschluss erfolgen (Anschluss 2).
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=