1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A A B B C C D D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO1302 entstanden aus: Datum Name Dateiname Artikel - Nr.: Zeichnungs - Nr.: Werkstoff, bzw. -kombination: Maßstab Position Menge Zust. Index: SKI-03406-07.idw 10.04.17 nupadhyaya 2 Wege Kugelhahn DN6 KH1/4X 000 3:2 Blatt:1 / 1 1123 BKHR-DN6-G1/4-Br L1 L3 L2 L4 L5 B1 B2 L0 DN T1 L6 S2 S3 S1 L6 Kugelhähne O48 Katalog 4100/DE Gewicht PN T1 DN L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 B1 B2 S1 S2 S3 g/1 St. Bestellzeichen (bar) G 1/8 5 69 36 14.5 30 59.5 76 12 12.0 34.5 7 19 30 370 KH3/2-1/8CFX 500 G 1/4 6 69 36 14.5 30 59.5 76 12 12.0 34.5 7 19 30 340 KH3/2-1/4CFX 500 G 3/8 10 73 45 14.5 35 67.5 100 14 17.5 36.5 8 24 40 570 KH3/2-3/8CFX 500 G 1/2 13 82 51 22.0 45 98.0 113 15 19.5 41.0 10 30 45 940 KH3/2-1/2CFX 500 G 5/8 16 88 50 25.0 50 103.0 113 18 25.0 44.0 10 36 50 1240 KH3/2-5/8CFX 400 G 3/4 20 93 60 29.0 60 125.0 171 18 23.5 48.0 14 41 55 1720 KH3/2-3/4CFX 400 G 1 25 115 70 31.0 65 130.0 171 20 30.0 57.5 14 50 65 2650 KH3/2-1CFX 400 G 1 1/4 32/25 134 70 31.0 65 130.0 171 22 30.0 67.0 14 50 65 2710 KH3/2-11/4DN25CFX 400 G 1 1/2 40/25 139 70 31.0 65 130.0 171 24 30.0 69.5 14 55 65 2910 KH3/2-11/2DN25CFX 400 PN (bar) = PN (MPa) 10 KH 3-Wege Kompakt BSPP Kugelhahn Stahl Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1) Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF KH3/2-1/8CFX POM / NBR 3-Wege Kugelhähne werden standardmäßig als L-Version geliefert. Alternative Ausführungen auf Anfrage. Druckbeaufschlagung darf nur über den mittleren Anschluss erfolgen (Anschluss 2).
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=