O 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A A B B C C D D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO1302 entstanden aus: Datum Name Dateiname Artikel - Nr.: Zeichnungs - Nr.: Werkstoff, bzw. -kombination: Maßstab Position Menge Zust. Index: SKI-03406-10-1.idw 12.04.17 nupadhyaya 2 Wege Kugelhahn DN6 KH1/4X 000 5:4 Blatt:1 / 1 1123 BKHR-DN6-G1/4-Br L1 L0 L4 L3 B2 B1 S1 S2 S3 DN ØD U1 L2 L5 L4a B3 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A A B B C C D D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO1302 entstanden aus: Datum Name Dateiname Artikel - Nr.: Zeichnungs - Nr.: Werkstoff, bzw. -kombination: Maßstab Position Menge Zust. Index: SKI-03406-10-2.idw 12.04.17 nupadhyaya 2 Wege Kugelhahn DN6 KH1/4X 000 5:4 Blatt:1 / 1 1123 BKHR-DN6-G1/4-Br U2 B4 ØD S4 Kugelhähne O47 Katalog 4100/DE KH 3-Wege Kompakt Kugelhahn Edelstahl EO 24° Anschluss D Baua Gewicht PN Reihe DN L0 L1 L2 L3 L4 L4a L5 U1 B1 B2 B3 B4 S1 S2 S3 S4 g/1 St. Bestellzeichen (bar) L1) 06 4 67 40 13.5 33 82 115 53 13.0 50.0 43.0 57.5 9 22 47.5 14 500 KH3/2-06L71X 500 08 6 67 40 13.5 33 82 115 53 13.0 51.5 44.5 59.5 9 22 47.5 17 520 KH3/2-08L71X 500 10 8 74 40 13.5 33 82 115 60 13.0 52.5 45.5 60.5 9 22 47.5 19 540 KH3/2-10L71X 500 12 10 74 43 17.5 38 86 115 60 16.0 55.5 48.5 63.0 9 27 52.0 22 730 KH3/2-12L71X 500 15 13 82 48 19.0 40 89 115 68 17.5 60.5 53.5 68.5 9 30 57.0 27 850 KH3/2-15L71X 500 18 13 82 48 19.0 40 89 115 67 17.5 61.5 54.0 70.5 9 30 57.0 32 890 KH3/2-18L71X 500 22 20 101 62 24.5 57 79 200 86 24.5 71.5 64.0 80.5 14 41 72.0 36 1870 KH3/2-22L71X 315 28 25 108 66 29.5 65 87 200 93 29.0 81.5 74.0 90.5 14 50 85.5 41 2450 KH3/2-28L71X 315 35 25 112 66 29.5 65 87 200 91 29.0 85.0 74.5 96.0 14 50 86.0 50 2900 KH3/2-35L71X 315 S2) 08 4 73 40 13.5 33 82 115 59 13.0 56.5 49.5 64.5 9 22 47.5 19 520 KH3/2-08S71X 500 10 6 73 40 13.5 33 82 115 58 13.0 56.5 49.0 65.5 9 22 47.5 22 540 KH3/2-10S71X 500 12 8 76 40 13.5 33 82 115 61 13.0 58.5 51.0 67.5 9 22 47.5 24 560 KH3/2-12S71X 500 14 10 80 43 17.5 38 86 115 64 16.0 62.5 54.5 72.0 9 27 52.0 27 730 KH3/2-14S71X 500 16 13 86 48 19.0 40 89 115 69 17.5 66.5 58.0 76.5 9 30 57.0 30 860 KH3/2-16S71X 500 20 13 90 48 19.0 40 89 115 69 17.5 70.5 60.0 81.5 9 32 57.0 36 940 KH3/2-20S71X 500 25 20 109 62 24.5 57 79 200 85 24.5 82.5 70.5 94.5 14 41 72.0 46 1950 KH3/2-25S71X 315 30 25 120 66 29.5 65 87 200 93 29.0 93.5 80.0 106.5 14 50 85.5 50 2650 KH3/2-30S71X 315 38 32/25 124 66 29.5 65 87 200 92 29.0 99.0 83.0 114.0 14 55 86.0 60 3100 KH3/2-38SDN2571X 315 1) L = Leichte Baureihe; 2)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Edelstahl 71 KH3/2-06L71X POM / NBR 3-Wege Kugelhähne werden standardmäßig als L-Version geliefert. Alternative Ausführungen auf Anfrage. Druckbeaufschlagung darf nur über den mittleren Anschluss erfolgen (Anschluss 2).
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=