1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A A B B C C D D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO1302 entstanden aus: Datum Name Dateiname Artikel - Nr.: Zeichnungs - Nr.: Werkstoff, bzw. -kombination: Maßstab Position Menge Zust. Index: SKI-03406-08.idw 10.04.17 nupadhyaya 2 Wege Kugelhahn DN6 KH1/4X 000 3:2 Blatt:1 / 1 1123 BKHR-DN6-G1/4-Br L1 L3 L4 L5 B1 B2 L0 DN S2 S3 S1 ØD U1 B3 L2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A A B B C C D D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO1302 entstanden aus: Datum Name Dateiname Artikel - Nr.: Zeichnungs - Nr.: Werkstoff, bzw. -kombination: Maßstab Position Menge Zust. Index: SKI-03406-08-1.idw 10.04.17 nupadhyaya 2 Wege Kugelhahn DN6 KH1/4X 000 5:4 Blatt:1 / 1 1123 BKHR-DN6-G1/4-Br B4 U2 ØD S4 Kugelhähne O46 Katalog 4100/DE KH 3-Wege Kompakt Kugelhahn Stahl EO 24° Anschluss D Baua Gewicht PN Reihe DN L0 L1 L2 L3 L4 L5 U1 U2 B1 B2 B3 B4 S1 S2 S3 S4 g/1 St. Bestellzeichen (bar) L1) 06 4 67 36 14.5 30 59.5 76 53 82 12.0 33.5 26.5 41.0 7 19 30 14 320 KH3/2-06LCFX 500 08 6 67 36 14.5 30 59.5 76 53 82 12.0 33.5 26.5 41.0 7 19 30 17 320 KH3/2-08LCFX 500 10 8 75 45 14.5 35 67.5 100 61 90 17.5 37.5 30.5 45.0 8 24 40 19 550 KH3/2-10LCFX 500 12 10 75 45 14.5 35 67.5 100 61 90 17.5 37.5 30.5 45.0 8 24 40 22 550 KH3/2-12LCFX 500 15 13 83 51 22.0 45 98.0 113 69 99 19.5 41.5 34.5 49.5 10 30 45 27 890 KH3/2-15LCFX 500 18 16 82 50 25.0 50 103.0 113 67 99 25.0 41.0 33.5 49.5 10 36 50 32 1050 KH3/2-18LCFX 400 22 20 99 60 29.0 60 125.0 171 84 116 23.5 51.0 43.5 58.0 14 41 55 36 1610 KH3/2-22LCFX 400 28 25 108 70 31.0 65 130.0 171 93 126 30.0 54.0 46.5 63.0 14 50 65 41 2270 KH3/2-28LCFX 400 35 32/25 116 70 31.0 65 130.0 171 95 138 30.0 58.0 47.5 69.5 14 50 65 50 2480 KH3/2-35LDN25CFX 400 42 40/25 121 70 31.0 65 130.0 171 99 144 30.0 60.5 49.5 71.5 14 55 65 60 2600 KH3/2-42LDN25CFX 400 S2) 08 5 73 36 14.5 30 54.5 76 59 88 12.0 36.5 29.5 44.0 7 19 30 19 350 KH3/2-08SCFX 500 10 6 73 36 14.5 30 54.5 76 58 90 12.0 36.5 29.0 45.0 7 19 30 22 350 KH3/2-10SCFX 500 12 8 77 45 14.5 35 67.5 100 62 94 17.5 38.5 31.0 47.0 8 24 40 24 570 KH3/2-12SCFX 500 14 10 81 45 14.5 35 67.5 100 65 100 17.5 40.5 32.5 50.0 8 24 40 27 570 KH3/2-14SCFX 500 16 13 87 51 22.0 45 98.0 113 70 106 19.5 43.5 35.0 53.0 10 30 45 30 910 KH3/2-16SCFX 500 20 16 90 50 25.0 50 103.0 113 69 112 25.0 45.0 34.5 56.0 10 36 50 36 1120 KH3/2-20SCFX 400 25 20 107 60 29.0 60 125.0 171 83 131 23.5 55.0 43.0 65.5 14 41 55 46 1720 KH3/2-25SCFX 400 30 25 120 70 31.0 65 130.0 171 93 146 30.0 60.0 46.5 73.0 14 50 65 50 2440 KH3/2-30SCFX 400 38 32/25 134 70 31.0 65 130.0 171 102 163 30.0 67.0 51.0 81.5 14 55 65 60 2950 KH3/2-38SDN25CFX 400 1) L = Leichte Baureihe; 2)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF KH3/2-06LCFX POM / NBR 3-Wege Kugelhähne werden standardmäßig als L-Version geliefert. Alternative Ausführungen auf Anfrage. Druckbeaufschlagung darf nur über den mittleren Anschluss erfolgen (Anschluss 2).
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=