O 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A B C D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO1302 entstanden aus: Datum Name Dateiname Artikel - Nr.: Zeichnungs - Nr.: Werkstoff, bzw. -kombination: Maßstab Position Menge Zust. Index: SKI-03406-18.idw 12.05.17 nupadhyaya 2 Wege Kugelhahn DN6 KH1/4X 000 1:1 Blatt:1 / 1 1123 BKHR-DN6-G1/4-Br 500 bar -20°C +100°C Einsatz-Temperaturbereich: bis PN: Hahnschlüssel wird montiert mitgeliefert S2 S3 S1 L1 L3 L4 L5 L0 L2 DN T1 L6 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A B C D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO13 entstanden aus: Datum Name Dateiname Zust. SKI-03406-19.idw 12.05.17 nupadhyay 500 bar -20°C +10 Einsatz-Temperaturbereich: bis PN: Hahnschlüssel wird montiert mitgeliefert L1 L0 L2 L3 L4 L5 DN T1 S2 S3 S1 L6 DN 4-25 DN 32-50 Kugelhähne O45 Katalog 4100/DE Gewicht T1 DN L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 S1 S2 S3 g/1 St. Bestellzeichen PN (bar) 1/8-27 NPT 4 82 41.5 13.5 30.0 54 80.0 8.0 7 22 30 431 KH1/8NPT71X 500 1/4-18 NPT 6 82 41.5 13.5 30.0 54 80.0 11.5 7 22 30 436 KH1/4NPT71X 500 3/8-18 NPT 10 95 53.0 18.0 40.0 82 132.5 11.5 8 30 40 956 KH3/8NPT71X 500 1/2-14 NPT 12 108 55.0 21.0 45.0 87 132.5 15.0 10 32 45 1204 KH1/2NPT71X 500 3/4-14 NPT 20 111 65.0 31.0 65.0 118 190.0 16.0 14 46 65 2723 KH3/4NPT71X 400 1-11.5 NPT 25 122 71.0 38.0 75.0 128 190.0 19.0 14 50 75 3646 KH1NPT71X 400 1 1/4-11.5 NPT 32 110 86.0 45.0 93.0 174 320.0 19.5 19 70 Ø100 5887 KH11/4NPT71X 400 1 1/2-11.5 NPT 40 120 92.0 52.0 104.5 185 320.0 19.5 19 80 Ø110 7430 KH11/2NPT71X 400 2-11.5 NPT 50 140 97.0 59.5 119.5 201 320.0 25.0 19 95 Ø125 10100 KH2NPT71X 400 PN (bar) = PN (MPa) 10 KH 2-Wege NPT Kugelhahn Edelstahl NPT Innengewinde (SAE 476) Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Edelstahl 71 KH1/8NPT71X POM / NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=