1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A A B B C C D D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO1302 entstanden aus: Datum Name Dateiname Artikel - Nr.: Zeichnungs - Nr.: Werkstoff, bzw. -kombination: Maßstab Position Menge Zust. Index: SKI-03406-04.idw 08.03.17 nupadhyaya 2 Wege Kugelhahn DN6 KH1/4X 000 2:1 Blatt:1 / 1 1123 BKHR-DN6-G1/4-Br 500 bar -20°C +100°C Einsatz-Temperaturbereich: bis PN: Hahnschlüssel wird montiert mitgeliefert L1 L5 S1 L3 L4 S3 S2 L2 DN T1 L6 L0 3 3 4 4 5 5 6 6 A B C D Änderungen Zust. Hahnschlü L1 L3 L4 L5 S3 S2 S1 DN T1 L2 L0 L7 L6 DN 4-25 DN 32-50 Kugelhähne O44 Katalog 4100/DE Gewicht Bestell- PN T1 DN L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 S1 S2 S3 g/1 St. zeichen (bar) 1/8-27 NPT 5 69 36 9.5 25.0 55.0 76 7.0 – 7 19 20 225 KH1/8NPTCFX 500 1/4-18 NPT 6 69 36 9.5 25.0 55.0 76 11.0 – 7 19 20 210 KH1/4NPTCFX 500 3/8-18 NPT 10 73 45 14.5 35.0 68.0 100 11.5 – 8 24 30 430 KH3/8NPTCFX 500 1/2-14 NPT 13 82 51 17.0 40.0 93.0 113 15.0 – 10 30 35 670 KH1/2NPTCFX 500 3/4-14 NPT 20 93 60 24.0 55.0 120.0 171 16.0 – 14 41 45 1300 KH3/4NPTCFX 420 1-11.5 NPT 25 115 70 26.0 60.0 125.0 171 19.0 – 14 50 55 2000 KH1NPTCFX 420 1 1/4-11.5 NPT 32 110 80 48.5 94.0 187.0 228 19.5 55 17 60 Ø97 4888 KH11/4NPTCFX 420 1 1/2-11.5 NPT 40 114 82 53.5 104.0 197.0 228 19.5 57 17 75 Ø107 5590 KH11/2NPTCFX 420 2-11.5 NPT 50 133 100 61.5 119.5 211.5 306 22.0 65 17 85 Ø123 9220 KH2NPTCFX 420 PN (bar) = PN (MPa) 10 KH 2-Wege NPT Kugelhahn Stahl NPT Innengewinde (SAE 476) Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF KH1/8NPTCFX POM / NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=