O 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A B C D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO1302 entstanden aus: Datum Name Dateiname Artikel - Nr.: Zeichnungs - Nr.: Werkstoff, bzw. -kombination: Maßstab Position Menge Zust. Index: SKI-03406-16.idw 12.05.17 nupadhyaya 2 Wege Kugelhahn DN6 KH1/4X 000 1:1 Blatt:1 / 1 1123 BKHR-DN6-G1/4-Br 500 bar -20°C +100°C Einsatz-Temperaturbereich: bis PN: Hahnschlüssel wird montiert mitgeliefert S2 S3 S1 L1 L0 L2 L3 L4 L5 L6 DN T1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A B C D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO13 entstanden aus: Datum Name Dateiname Zust. SKI-03406-20.idw 12.05.17 nupadhyay 500 bar -20°C +1 Einsatz-Temperaturbereich: bis PN: Hahnschlüssel wird montiert mitgeliefert L1 L0 L2 L3 L4 L5 DN T1 S2 S3 S1 L6 DN 4-25 DN 32-50 Kugelhähne O43 Katalog 4100/DE Gewicht Bestell- PN (bar) T1 DN L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 S1 S2 S3 g/1 St. zeichen 71 G 1/8 4 69 41.5 13.5 30.0 54 80.0 11.0 7 22 30 420 KH1/871X 500 G 1/4 6 75 41.5 13.5 30.0 54 80.0 14.0 7 22 30 427 KH1/471X 500 G 3/8 10 86 53.0 18.0 40.0 82 132.5 14.0 8 30 40 902 KH3/871X 500 G 1/2 12 92 55.0 21.0 45.0 87 132.5 16.0 10 32 45 1100 KH1/271X 500 G 3/4 20 111 65.0 31.0 65.0 118 190.0 18.0 14 46 65 2699 KH3/471X 400 G 1 25 122 71.0 38.0 75.0 128 190.0 20.0 14 50 75 3620 KH171X 400 G 1 1/4 32 110 86.0 45.0 93.0 174 320.0 24.0 19 70 Ø100 5688 KH11/471X 400 G 1 1/2 40 120 92.0 52.0 104.5 185 320.0 26.0 19 80 Ø110 7379 KH11/271X 400 G 2 50 140 97.0 59.5 119.5 201 320.0 27.5 19 95 Ø125 10086 KH271X 400 PN (bar) = PN (MPa) 10 KH 2-Wege BSPP Kugelhahn Edelstahl Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1) Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Edelstahl 71 KH1/871X POM / NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=