1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A A B B C C D D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO1302 entstanden aus: Datum Name Dateiname Artikel - Nr.: Zeichnungs - Nr.: Werkstoff, bzw. -kombination: Maßstab Position Menge Zust. Index: SKI-03406-01.idw 08.03.17 nupadhyaya 2 Wege Kugelhahn DN6 KH1/4X 000 2:1 Blatt:1 / 1 1123 BKHR-DN6-G1/4-Br 500 bar -20°C +100°C Einsatz-Temperaturbereich: bis PN: Hahnschlüssel wird montiert mitgeliefert L1 L5 S1 L3 L4 S3 S2 L0 DN T1 L2 L6 3 3 4 4 5 5 6 6 A B C D Änderungen Datum Na Zust. Hahnschlüssel w L1 L0 L3 L2 L5 DN T1 S3 S2 S1 L6 L7 L4 DN 4-25 DN 32-50 Kugelhähne O42 Katalog 4100/DE Gewicht PN T1 DN L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 S1 S2 S3 g/1 St. Bestellzeichen (bar) G 1/8 5 69 36 9.5 25.0 54.5 76 12 – 7 19 20 220 KH1/8CFX 500 G 1/4 6 69 36 9.5 25.0 54.5 76 12 – 7 19 20 210 KH1/4CFX 500 G 3/8 10 73 45 14.5 35.0 67.5 100 14 – 8 24 30 430 KH3/8CFX 500 G 1/2 13 82 51 17.0 40.0 93.0 113 15 – 10 30 35 670 KH1/2CFX 500 G 5/8 16 88 50 20.0 45.0 98.0 113 18 – 10 36 45 973 KH5/8CFX 420 G 3/4 20 93 60 24.0 55.0 120.0 171 18 – 14 41 45 1280 KH3/4CFX 420 G 1 25 115 70 26.0 60.0 125.0 171 20 – 14 50 55 1982 KH1CFX 420 G 1 1/4 32 110 80 48.5 94.0 187.0 228 22 55 17 60 Ø97 4888 KH11/4CFX 420 G 1 1/4 32/25 134 70 26.0 60.0 125.0 171 22 – 14 50 55 2066 KH11/4DN25CFX 420 G 1 1/2 40 114 82 53.5 104.0 197.0 228 24 57 17 75 Ø107 6330 KH11/2CFX 420 G 1 1/2 40/25 139 70 26.0 60.0 125.0 171 24 – 14 55 55 2200 KH11/2DN25CFX 420 G 2 50 133 100 61.5 119.5 211.5 306 26 65 17 85 Ø123 9220 KH2CFX 420 PN (bar) = PN (MPa) 10 KH 2-Wege BSPP Kugelhahn Stahl Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1) Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF KH1/8CFX POM / NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=