O 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A B C D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO1302 entstanden aus: Datum Name Dateiname Artikel - Nr.: Zeichnungs - Nr.: Werkstoff, bzw. -kombination: Maßstab Position Menge Zust. Index: SKI-03406--23.idw 12.05.17 nupadhyaya 2 Wege Kugelhahn DN6 KH1/4X 000 4:5 Blatt:1 / 1 1123 BKHR-DN6-G1/4-Br 500 bar -20°C +100°C Einsatz-Temperaturbereich: bis PN: Hahnschlüssel wird montiert mitgeliefert S4 U2 ØD 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A B C D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläc nach DIN/ISO entstanden aus: Datum Name Dateiname Zust. SKI-03406-22.i 12.05.17 nupadhy 500 bar -20°C + Einsatz-Temperaturbereich: bis PN: Hahnschlüssel wird montiert mitgeliefert S4 ØD U2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A A B B C C D D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO1302 entstanden aus: Datum Name Dateiname Artikel - Nr.: Zeichnungs - Nr.: Werkstoff, bzw. -kombination: Maßstab Position Menge Zust. Index: SKI-03406-17.idw 12.05.17 nupadhyaya 2 Wege Kugelhahn DN6 KH1/4X 000 1:1 Blatt:1 / 1 1123 BKHR-DN6-G1/4-Br 500 bar -20°C +100°C Einsatz-Temperaturbereich: bis PN: Hahnschlüssel wird montiert mitgeliefert S2 S3 S1 L1 L0 L2 L3 L4 L5 DN ØD U1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A B C D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO1302 entstanden aus: Datum Name Dateiname Artikel - Nr.: Zeichnungs - N Werkstoff, bzw. Maßstab Zust. SKI-03406-21.idw 12.05.17 nupadhyaya 2 Weg KH1/4 3:4 BKHR-D 500 bar -20°C +100°C Einsatz-Temperaturbereich: bis PN: Hahnschlüssel wird montiert mitgeliefert L1 L0 L2 L3 L4 L5 DN S2 S3 S1 ØD U1 DN 4-25 DN 32-50 Kugelhähne O41 Katalog 4100/DE D PN Baua Gewicht (bar) Reihe DN L0 L1 L2 L3 L4 L5 U1 U2 S1 S2 S3 S4 g/1 St. Bestellzeichen 71 L1) 06 4 73 41.5 13.5 30.0 54 80.0 58.5 88 7 22 30 14 391 KH06L71X 500 08 6 73 41.5 13.5 30.0 54 80.0 58.5 88 7 22 30 17 392 KH08L71X 500 10 8 87 53.0 18.0 40.0 82 132.5 73.0 102 8 30 40 19 833 KH10L71X 500 12 10 87 53.0 18.0 40.0 82 132.5 73.0 102 8 30 40 22 812 KH12L71X 500 15 12 91 55.0 21.0 45.0 87 132.5 76.5 107 10 32 45 27 1018 KH15L71X 500 18 12 91 55.0 21.0 45.0 87 132.5 75.5 108 10 32 45 32 1059 KH18L71X 500 22 20 105 65.0 31.0 65.0 118 190.0 89.5 122 14 46 65 36 2427 KH22L71X 400 28 25 112 71.0 38.0 75.0 128 190.0 96.5 130 14 50 75 41 3313 KH28L71X 400 35 32 145 86.0 45.0 93.0 174 320.0 123.5 167 19 70 Ø100 50 6230 KH35L71X 400 42 40 150 92.0 52.0 104.5 185 320.0 127.5 173 19 80 Ø110 60 7706 KH42L71X 400 S2) 08 4 76 41.5 13.5 30.0 54 80.0 61.5 91 7 22 30 19 390 KH08S71X 500 10 6 76 41.5 13.5 30.0 54 80.0 60.5 91 7 22 30 22 406 KH10S71X 500 12 8 89 53.0 18.0 40.0 82 132.5 74.0 106 8 30 40 24 855 KH12S71X 500 14 10 93 53.0 18.0 40.0 82 132.5 77.0 112 8 30 40 27 850 KH14S71X 500 16 12 96 55.0 21.0 45.0 87 132.5 78.5 115 10 32 45 30 1050 KH16S71X 500 20 12 99 55.0 21.0 45.0 87 132.5 77.5 121 10 32 45 36 1090 KH20S71X 500 25 20 113 65.0 31.0 65.0 118 190.0 88.5 137 14 46 65 46 2490 KH25S71X 400 30 25 124 71.0 38.0 75.0 128 190.0 96.5 150 14 50 75 50 3430 KH30S71X 400 38 32 145 86.0 45.0 93.0 174 320.0 112.5 174 19 70 Ø100 60 5881 KH38S71X 400 1) L = Leichte Baureihe; 2)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. KH 2-Wege Kugelhahn Edelstahl EO 24° Anschluss Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Edelstahl 71 KH06L71X POM / NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=