1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A A B B C C D D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO1302 entstanden aus: Datum Name Dateiname Artikel - Nr.: Zeichnungs - Nr.: Werkstoff, bzw. -kombination: Maßstab Position Menge Zust. Index: SKI-03406-03.idw 08.03.17 nupadhyaya 2 Wege Kugelhahn DN6 KH1/4X 000 1:1 Blatt:1 / 1 1123 BKHR-DN6-G1/4-Br 500 bar -20°C +100°C Einsatz-Temperaturbereich: bis PN: Hahnschlüssel wird montiert mitgeliefert U2 S4 ØD 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A B C D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO1302 entstanden aus: Datum Name Dateiname Zust. SKI-03423-000-3.idw 29.03.17 nupadhyaya Hahnschlüssel wird montiert mitgeliefert U2 ØD S4 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A A B B C C D D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO1302 entstanden aus: Datum Name Dateiname Artikel - Nr.: Zeichnungs - Nr.: Werkstoff, bzw. -kombination: Maßstab Position Menge Zust. Index: SKI-03406-02.idw 08.03.17 nupadhyaya 2 Wege Kugelhahn DN6 KH1/4X 000 2:1 Blatt:1 / 1 1123 BKHR-DN6-G1/4-Br 500 bar -20°C +100°C Einsatz-Temperaturbereich: bis PN: Hahnschlüssel wird montiert mitgeliefert L1 L5 S1 L3 L4 S3 S2 L0 DN ØD L2 U1 3 3 4 4 5 5 6 6 A B C D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Obe nac DIN entstanden aus: Datum N Dateiname Zust. SKI-03414 29.03.17 nup Hahnschlüssel wird montiert mitge DN ØD L0 L1 U1 L2 L3 L4 L5 S1 S3 S2 DN 4-25 DN 32-50 Kugelhähne O40 Katalog 4100/DE D Baua Gewicht PN Reihe DN L0 L1 L2 L3 L4 L5 U1 U2 S1 S2 S3 S4 g/1 St. Bestellzeichen (bar) L1) 06 4 67 36.0 9.5 25 54.5 76 53 82 7 19 20 14 195 KH06LCFX 500 08 6 67 36.0 9.5 25 54.5 76 53 82 7 19 20 17 190 KH08LCFX 500 10 8 75 45.0 14.5 35 67.5 100 61 90 8 24 30 19 420 KH10LCFX 500 12 10 75 45.0 14.5 35 67.5 100 61 90 8 24 30 22 410 KH12LCFX 500 15 13 83 51.0 17.0 40 93.0 113 69 99 10 30 35 27 631 KH15LCFX 500 18 16 82 50.0 20.0 45 98.0 113 67 99 10 36 45 32 850 KH18LCFX 420 22 20 99 60.0 24.0 55 120.0 171 84 116 14 41 45 36 1210 KH22LCFX 420 28 25 108 70.0 26.0 60 125.0 171 93 126 14 50 55 41 1750 KH28LCFX 420 35 32/25 116 70.0 26.0 60 125.0 171 95 138 14 50 55 50 1820 KH35LDN25CFX 420 35 32 121 79.0 48.5 94 187.0 228 100 143 17 60 Ø97 50 4888 KH35LCFX 420 42 40/25 121 70.0 26.0 60 125.0 171 99 144 14 55 55 60 1940 KH42LDN25CFX 420 42 40 118 77.5 53.5 104 197.0 228 96 141 17 75 Ø107 60 5590 KH42LCFX 420 S2) 08 5 73 36.0 9.5 25 54.5 76 59 88 7 19 20 19 214 KH08SCFX 500 10 6 73 36.0 9.5 25 54.5 76 58 90 7 19 20 22 220 KH10SCFX 500 12 8 77 45.0 14.5 35 67.5 100 62 94 8 24 30 24 430 KH12SCFX 500 14 10 81 45.0 14.5 35 67.5 100 65 100 8 24 30 27 440 KH14SCFX 500 16 13 87 51.0 17.0 40 93.0 113 70 106 10 30 35 30 649 KH16SCFX 500 20 16 90 50.0 20.0 45 98.0 113 69 112 10 36 45 36 900 KH20SCFX 420 25 20 107 60.0 24.0 55 120.0 171 83 131 14 41 45 46 1290 KH25SCFX 420 30 25 120 70.0 26.0 60 125.0 171 93 146 14 50 55 50 1880 KH30SCFX 420 38 32/25 134 70.0 26.0 60 125.0 171 102 163 14 55 55 60 1950 KH38SDN25CFX 420 38 32 127 73.0 48.5 94 187.0 228 95 156 17 60 Ø97 60 4740 KH38SCFX 420 1) L = Leichte Baureihe; 2)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. KH 2-Wege Kugelhahn Stahl EO 24° Anschluss Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF KH06LCFX POM / NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=