O Kugelhähne O37 Katalog 4100/DE Materialeigenschaften Material des Gehäuses, der Anschlüsse, der Kugel und der Schaltwelle Druckabschläge in % in Abhängigkeit der zulässigen Betriebstemperatur in °C -60° -50° -40° -30° -20° -10° 0° +20° +80° +100° +120° +130° +150° +200° Automatenstahl 0% Niedrig legierter Stahl 25% 0% Edelstahl 0% 11% Duplex 0% 20% Dichtungsmaterial der Kugel Druckabschläge in % in Abhängigkeit der zulässigen Betriebstemperatur in °C -60° -50° -40° -30° -20° -10° 0° +20° +80° +100° +120° +130° +150° +200° POM 0% PEEK natural (ungefüllt) siehe separates Diagramm auf Seite O38 PEEK (Grafit gefüllt) siehe separates Diagramm auf Seite O38 PTFE siehe separates Diagramm auf Seite O38 Dichtungsmaterial der Schaltwelle und der Anschlüsse Druckabschläge in % in Abhängigkeit der zulässigen Betriebstemperaturen in °C -60° -50° -40° -30° -20° -10° 0° +20° +80° +100° +120° +130° +150° +200° NBR 0% FKM 0% EPDM 0% PTFE siehe separates Diagramm auf Seite O38 Zulässige Betriebstemperatur Betriebstemperatur nicht zulässig Beispiel KH18LPEEK/FKM71X Einsatztemperatur: max +180°C Resultat: PN = 420 bar Pmax(180°C) = 95bar Körper: 1.4571 Druckabschlag Körper: 11% Kugelsitz: PEEK (Grafit gefüllt) Druck Kugelsitz: 95 bar O-Ring: FKM Druckabschlag O-Ring: 0%
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=