Kugelhähne O36 Katalog 4100/DE Technische Daten Kugelhähne Leckagerate 0 Tropfen/Blasen pro min. (DIN EN 12266 and ISO 5208) Die Druckangabe PN für Absperrventile und Kugelhähne berücksichtigen den Designfaktor 1.5 (entsprechend DIN EN 12266 und ISO 5208) für den Körper und 1,1 für den Schaltkugelsitz. Stahl Kugelhähne Werkstoffe: Gehäuse: Stahl Schaltkugel: Stahl hartverchromt Schaltwelle: Stahl Dichtungen: Schaltkugeldichtung: POM Schaltwellendichtung: NBR Je nach Einsatzbedingungen sind andere Dichtungskombinationen verfügbar. Temperaturbereich:* –10 bis +100°C. Edelstahl Kugelhähne Werkstoffe: Gehäuse: Edelstahl Schaltkugel: Edelstahl Verbindungsteile: Edelstahl Dichtungen: Schaltkugeldichtung: POM Schaltwellendichtung: NBR Je nach Einsatzbedingungen sind andere Dichtungskombinationen verfügbar. Temperaturbereich: –30 up to +100°C. (Achtung! Druckabschläge, Seiten O37ff, sind zu beachten). Einsatzbereiche: Geeignet für Hydrauliköl. Schmieröl und leichtes Heizöl. Andere Medien und Einsatzbedingungen auf Anfrage* Achtung! Bitte beachten Sie die zulässigen Druckangaben der Rohrverbindung. Kugelhähne sind nicht zur Verwendung als Drossel zugelassen. *Anmerkungen: Zur Abklärung der Eignung der Kugelhähne für abweichende Medien und Einsatzbedingungen bitte wir um folgende Angaben: Systemdruck, Medium, Temperatur, mögliche Druckspitzen im System (mit Druckangabe und Häufigkeit) und mögliche Schaltung unter Differenzdruck. Zertifikate und Abnahmen auf Anfrage 3.1 Materialzertifikat (DIN EN 10204) 3.1 Drucktest (DIN EN 10204) 3.2 Zertifikat (DIN EN 10204) DNV/GL ABS BV Andere Zertifikate auf Anfrage. Weiteres Anbau-Zubehör und Sonderausführungen auf Anfrage Abschließvorrichtungen (P51) Handhebel Stellmotoren Endschalter Kugelhähne für Gasanwendungen Kugelhahn-Kombinationen Hochdruck-/Hochtemperatur Kugelhähne Fire safe/ATEX Kundenspezifische Sonderblöcke
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=