O Ventile O35 Katalog 4100/DE RHZ82EDMXS Rückschlagventil Triple-Lok® 37° Bördelanschluss / Metr. Einschraubzapfen – ED (ISO 9974) Rohr Gewinde PN Außen-Ø Gewinde JIC DN (bar)1) metrisch SAE (Nenn- Gewicht mm Zoll T82 T C1 C2 L5 LL weite) g/1 St. Bestellzeichen* CF 6 1/4 M 10×1.0 7/16-20 UNF 19 19 48.0 40.0 3.5 89 4M10RHZ82EDMXS 420 8 5/16 M 12×1.5 1/2-20 UNF 22 24 59.5 47.5 5.5 156 5M12RHZ82EDMXS 420 10 3/8 M 14×1.5 9/16-18 UNF 24 27 62.0 50.0 7.5 195 6M14RHZ82EDMXS 420 12 1/2 M 16×1.5 3/4-16 UNF 27 32 66.0 54.0 9.5 272 8M16RHZ82EDMXS 420 14, 15, 16 5/8 M 18×1.5 7/8-14 UNF 32 36 71.5 59.5 11.5 352 10M18RHZ82EDMXS 350 18, 20 3/4 M 27×2.0 1 1/16-12 UN 41 46 82.5 66.5 15.0 608 12M27RHZ82EDMXS 350 25 1 M 33×2.0 1 5/16-12 UN 46 50 89.5 71.5 19.0 965 16M33RHZ82EDMXS 280 28, 30, 32 1 1/4 M 42×2.0 1 5/8-12 UN 60 60 102.0 82.0 24.0 1396 20M42RHZ82EDMXS 250 35, 38 1 1/2 M 48×2.0 1 7/8-12 UN 65 70 115.0 93.0 29.0 1807 24M48RHZ82EDMXS 210 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF 4M10RHZ82EDMXSCF NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=