Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

Ventile O34 Katalog 4100/DE RHV82EDMXS Rückschlagventil Metr. Einschraubzapfen – ED (ISO 9974) / Triple-Lok® 37° Bördelanschluss Rohr Gewinde PN Außen-Ø Gewinde JIC DN (bar)1) metrisch SAE (Nenn- Gewicht mm Zoll T82 T C1 C2 L5 LL weite) g/1 St. Bestellzeichen* CF 6 1/4 M 10×1.0 7/16-20 UNF 19 19 48.0 40.0 3.5 89 4M10RHV82EDMXS 420 8 5/16 M 12×1.5 1/2-20 UNF 22 24 59.5 47.5 5.5 157 5M12RHV82EDMXS 420 10 3/8 M 14×1.5 9/16-18 UNF 24 27 62.0 50.0 7.5 195 6M14RHV82EDMXS 420 12 1/2 M 16×1.5 3/4-16 UNF 27 32 67.0 55.0 9.5 274 8M16RHV82EDMXS 420 14, 15, 16 5/8 M 18×1.5 7/8-14 UNF 32 36 73.5 61.5 11.5 369 10M18RHV82EDMXS 350 18, 20 3/4 M 27×2.0 1 1/16-12 UN 41 46 84.5 68.5 15.0 628 12M27RHV82EDMXS 350 25 1 M 33×2.0 1 5/16-12 UN 46 50 89.5 71.5 19.0 867 16M33RHV82EDMXS 280 28, 30, 32 1 1/4 M 42×2.0 1 5/8-12 UN 60 60 102.0 82.0 24.0 1409 20M42RHV82EDMXS 250 35, 38 1 1/2 M 48×2.0 1 7/8-12 UN 65 70 113.0 91.0 29.0 1970 24M48RHV82EDMXS 210 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF 4M10RHV82EDMXSCF NBR

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=