O Ventile O33 Katalog 4100/DE RHZ5OMXS Rückschlagventil Triple-Lok® 37° Bördelanschluss / UN/UNF Einschraubzapfen – O-Ring (ISO 11926) Rohr Gewinde PN Außen-Ø Gewinde JIC DN (bar)1) UNF SAE (Nenn- Gewicht mm Zoll T5 T C1 C2 L5 LL weite) g/1 St. Bestellzeichen* CF 6 1/4 7/16-20 UNF 7/16-18 UNF 19 19 49.5 38.5 3.5 91 4RHZ5OMXS 420 8 5/16 1/2-20 UNF 1/2-20 UNF 22 24 56.5 45.5 5.5 161 5RHZ5OMXS 420 10 3/8 9/16-18 UNF 9/16-18 UNF 24 27 59.5 47.5 7.5 190 6RHZ5OMXS 420 12 1/2 3/4-16 UNF 3/4-16 UNF 27 32 66.5 52.5 9.5 278 8RHZ5OMXS 420 14, 15, 16 5/8 7/8-14 UNF 7/8-14 UNF 32 36 75.0 59.0 11.5 348 10RHZ5OMXS 350 18, 20 3/4 1 1/16-12 UN 1 1/16-12 UN 41 46 84.0 65.5 15.0 634 12RHZ5OMXS 350 25 1 1 5/16-12 UN 1 5/16-12 UN 46 50 88.0 69.5 19.0 863 16RHZ5OMXS 280 28, 30, 32 1 1/4 1 5/8-12 UN 1 5/8-12 UN 60 60 107.0 81.0 24.0 1397 20RHZ5OMXS 250 35, 38 1 1/2 1 7/8-12 UN 1 7/8-12 UN 65 70 109.5 91.0 29.0 2001 24RHZ5OMXS 210 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF 4RHZ5OMXSCF NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=