Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

O Ventile O31 Katalog 4100/DE RHZ42EDMXS Rückschlagventil Triple-Lok® 37° Bördelanschluss / Zöll. Einschraubzapfen – ED (ISO 1179) Rohr BSPP Gewinde PN Außen-Ø Gewinde JIC DN (bar)1) SAE (Nenn- Gewicht mm Zoll T4 T C1 C2 L5 LL weite) g/1 St. Bestellzeichen* CF 6 1/4 G 1/8 7/16-20 UNF 19 19 48.0 40.0 3.5 89 4RHZ42EDMXS 420 8 5/16 G 1/4 1/2-20 UNF 22 24 59.0 47.0 5.5 156 5-4RHZ42EDMXS 420 10 3/8 G 1/4 9/16-18 UNF 24 27 62.0 50.0 7.5 190 6RHZ42EDMXS 420 12 1/2 G 3/8 3/4-16 UNF 27 32 66.0 54.0 9.5 278 8RHZ42EDMXS 420 14, 15, 16 5/8 G 1/2 7/8-14 UNF 32 36 74.0 60.0 11.5 348 10RHZ42EDMXS 350 18, 20 3/4 G 3/4 1 1/16-12 UN 41 46 82.5 66.5 15.0 634 12RHZ42EDMXS 350 25 1 G 1 1 5/16-12 UN 46 50 89.5 71.5 19.0 863 16RHZ42EDMXS 280 28, 30, 32 1 1/4 G 1 1/4 1 5/8-12 UN 60 60 102.0 82.0 24.0 1397 20RHZ42EDMXS 250 35, 38 1 1/2 G 1 1/2 1 7/8-12 UN 65 70 115.0 93.0 29.0 2001 24RHZ42EDMXS 210 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF 4RHZ42EDMXSCF NBR

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=