Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

O Ventile O29 Katalog 4100/DE RHDMTXS Rückschlagventil Triple-Lok® 37° Bördelanschluss / Triple-Lok® 37° Bördelanschluss Rohr 1 Rohr 2 Gewinde Gewinde PN Außen-Ø Außen-Ø JIC JIC DN (bar)1) SAE SAE (Nenn- Gewicht mm Zoll mm Zoll T1 T2 C1 C2 L1 weite) g/1 St. Bestellzeichen* CF 6 1/4 6 1/4 7/16-20 UNF 7/16-20 UNF 19 19 52.5 3.5 108 4RHDMTXS 420 8 5/16 8 5/16 1/2-20 UNF 1/2-20 UNF 22 24 59.5 5.5 188 5RHDMTXS 420 10 3/8 10 3/8 9/16-18 UNF 9/16-18 UNF 24 27 61.5 7.5 223 6RHDMTXS 420 12 1/2 12 1/2 3/4-16 UNF 3/4-16 UNF 27 32 69.5 9.5 324 8RHDMTXS 420 14, 15, 16 5/8 14, 15, 16 5/8 7/8-14 UNF 7/8-14 UNF 32 36 78.5 11.5 428 10RHDMTXS 350 18, 20 3/4 18, 20 3/4 1 1/16-12 UN 1 1/16-12 UN 41 50 87.5 15.0 731 12RHDMTXS 350 25 1 25 1 1 5/16-12 UN 1 5/16-12 UN 46 50 92.5 19.0 1076 16RHDMTXS 280 28, 30, 32 1 1/4 28, 30, 32 1 1/4 1 5/8-12 UN 1 5/8-12 UN 60 60 105.5 24.0 1630 20RHDMTXS 250 35, 38 1 1/2 35, 38 1 1/2 1 7/8-12 UN 1 7/8-12 UN 65 70 118.5 29.0 2362 24RHDMTXS 210 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF 4RHDMTXSCF NBR

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=