Ventile O28 Katalog 4100/DE RHZ82EDMLOS Rückschlagventil O-Lok® ORFS Anschluss / Metr. Einschraubzapfen – ED (ISO 9974) Rohr ORFS PN Außen-Ø Gewinde (UN/UNF) DN (bar)1) metrisch Gewinde (Nenn- Gewicht mm Zoll T82 T H1 H2 L5 HH weite) g/1 St. Bestellzeichen* CF 6 1/4 M 12×1.5 9/16-18 UNF 19 19 48.5 36.5 3.5 89 4M12RHZ82EDMLOS 420 8, 10 5/16, 3/8 M 16×1.5 11/16-16 UNF 24 27 59.1 47.1 7.5 156 6M16RHZ82EDMLOS 420 12 1/2 M 18×1.5 13/16-16 UNF 24 27 61.5 49.5 7.5 195 8M18RHZ82EDMLOS 420 14, 15, 16 5/8 M 22×1.5 1-14 UNF 32 36 70.0 56.0 11.5 352 10M22RHZ82EDMLOS 420 18, 20 3/4 M 27×2.0 1 3/16-12 UNF 41 46 77.5 61.5 15.0 608 12M27RHZ82EDMLOS 420 22, 25 1 M 33×2.0 1 7/16-12 UNF 46 50 84.0 66.0 19.0 965 16M33RHZ82EDMLOS 420 28, 30, 32 1 1/4 M 42×2.0 1 11/16-12 UNF 60 60 95.0 75.0 24.0 1396 20M42RHZ82EDMLOS 250 35, 38 1 1/2 M 48×2.0 2-12 UNF 65 70 115.0 93.0 29.0 1978 24M48RHZ82EDMLOS 250 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF 4M12RHZ82EDMLOSCF NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=