O Ventile O25 Katalog 4100/DE RHV5OMLOS Rückschlagventil UN/UNF Einschraubzapfen – O-Ring (ISO 11926) / O-Lok® ORFS Anschluss Rohr UNF ORFS PN Außen-Ø Einschraub- (UN/UNF) DN (bar)1) gewinde Gewinde (Nenn- Gewicht mm Zoll T5 T H1 H2 L5 HH weite) g/1 St. Bestellzeichen* CF 6 1/4 7/16-20 UNF 9/16-18 UNF 19 19 45.5 34.5 3.5 92 4RHV5OMLOS 420 8, 10 5/16, 3/8 9/16-18 UNF 11/16-16 UNF 22 24 54.5 42.5 5.5 165 6RHV5OMLOS 420 12 1/2 3/4-16 UNF 13/16-16 UNF 24 27 60.5 46.5 5.5 165 8RHV5OMLOS 420 14, 15, 16 5/8 7/8-14 UNF 1-14 UNF 32 36 71.0 55.0 11.5 366 10RHV5OMLOS 420 18, 20 3/4 1 1/16-12 UN 1 3/16-12 UNF 41 46 79.0 60.5 15.0 631 12RHV5OMLOS 420 22, 25 1 1 5/16-12 UN 1 7/16-12 UNF 46 50 82.5 64.0 19.0 863 16RHV5OMLOS 420 28, 30, 32 1 1/4 1 5/8-12 UN 1 11/16-12 UNF 60 60 92.5 74.0 24.0 1403 20RHV5OMLOS 250 35, 38 1 1/2 1 7/8-12 UN 2-12 UNF 65 70 99.5 81.0 29.0 1969 24RHV5OMLOS 250 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF RHV5OMLOSCF NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=