Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

Ventile O24 Katalog 4100/DE Rohr BSPP ORFS PN Außen-Ø Gewinde (UN/UNF) DN (bar)1) Gewinde (Nenn- Gewicht mm Zoll T42 T H1 H2 L5 HH weite) g/1 St. Bestellzeichen* CF 6 1/4 G 1/8 9/16-18 UNF 19 19 44.5 36.5 3.5 91 4RHZ42EDMLOS 420 8, 10 5/16, 3/8 G 1/4 11/16-16 UNF 24 27 56.5 44.5 6.5 161 6RHZ42EDMLOS 420 12 1/2 G 3/8 13/16-16 UNF 24 27 61.5 49.5 7.5 190 8RHZ42EDMLOS 420 14, 15, 16 5/8 G 1/2 1-14 UNF 32 36 70.0 56.0 11.5 348 10RHZ42EDMLOS 420 18, 20 3/4 G 3/4 1 3/16-12 UNF 41 46 77.5 53.5 15.0 634 12RHZ42EDMLOS 420 22, 25 1 G 1 1 7/16-12 UNF 46 50 84.0 66.0 19.0 863 16RHZ42EDMLOS 420 28, 30, 32 1 1/4 G 1 1/4 1 11/16-12 UNF 60 60 95.0 75.0 24.0 1397 20RHZ42EDMLOS 250 35, 38 1 1/2 G 1 1/2 2-12 UNF 65 70 105.0 83.0 29.0 2001 24RHZ42EDMLOS 250 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. RHZ42EDMLOS Rückschlagventil O-Lok® ORFS Anschluss / Zöll. Einschraubzapfen – ED (ISO 1179) *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF 4RHZ42EDMLOSCF NBR

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=