Ventile O22 Katalog 4100/DE RHDMLOS Rückschlagventil O-Lok® ORFS Anschluss / O-Lok® ORFS Anschluss Rohr 1 Rohr 2 ORFS ORFS PN Außen-Ø Außen-Ø (UN/UNF) (UN/UNF) DN (bar)1) Gewinde Gewinde (Nenn- Gewicht mm Zoll mm Zoll T T1 H1 H2 FF weite) g/1 St. Bestellzeichen* CF 6 1/4 6 1/4 9/16-18 UNF 9/16-18 UNF 19 19 44.5 3.5 108 4RHDMLOS 420 8, 10 5/16. 3/8 8, 10 5/16. 3/8 11/16-16 UNF 11/16-16 UNF 22 24 53.5 5.5 188 6RHDMLOS 420 12 1/2 12 1/2 13/16-16 UNF 13/16-16 UNF 24 27 59.5 7.5 223 8RHDMLOS 420 14, 15, 16 5/8 14, 15, 16 5/8 1-14 UNF 1-14 UNF 32 36 70.5 11.5 428 10RHDMLOS 420 18, 20 3/4 18, 20 3/4 1 3/16-12 UNF 1 3/16-12 UNF 41 46 77.5 15.0 731 12RHDMLOS 420 22, 25 1 22, 25 1 1 7/16-12 UNF 1 7/16-12 UNF 46 50 81.5 19.0 1076 16RHDMLOS 420 28, 30, 32 1 1/4 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12 UNF 1 11/16-12 UNF 60 60 91.5 24.0 1630 20RHDMLOS 250 35, 38 1 1/2 35, 38 1 1/2 2-12 UNF 2-12 UNF 65 70 98.5 29.0 2362 24RHDMLOS 250 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF 4RHDMLOSCF NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=