Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

Ventile O20 Katalog 4100/DE I-TL Ventilinnenteil für Rückschlagventil PN (bar)1) Bau- Rohr Gewicht Reihe Ø A.D. D1+0.1 D2+0.1 D3+0.1 L1±0.1 L2 Hub g/1 St. Bestellzeichen* CF 71 L/S/S 06/06/08 3.5 7.5 8.6 8.2 2.0 1.0 2 ITL06L/06+08S * * L/S 08/10 5.5 10.2 11.6 11.0 2.0 1.7 4 ITL08L/10S * * L/S 10/12 7.5 13.0 14.1 14.0 2.0 2.3 7 ITL10L/12S * * L/S 12/14 9.5 16.7 18.1 16.5 2.5 2.9 13 ITL12L/14S * * L/S 15/16 11.5 19.5 20.6 19.0 2.5 3.5 18 ITL15L/16S * * L/S 18/20 15.0 25.2 27.1 22.5 3.0 4.4 37 ITL18L/20S * * L/S 22/25 19.0 30.8 32.6 27.0 3.0 5.5 54 ITL22L/25S * * L/S 28/30 24.0 38.6 40.6 32.5 3.5 7.3 107 ITL28L/30S * * L/L/S 35/38/42 29.0 45.7 48.1 37.5 3.5 8.9 144 ITL35+42L/38S * * * = Artikel lieferbar Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. X1) Kegel X2) Dichtscheibe (glatte Seite zum Kegel) X3) Deckscheibe X4) Feder X5) Durchlass-Scheibe mit Führungsstift *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF ITL06L/06+08S NBR Edelstahl 71 ITL06L71/06+08S VIT

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=