O Ventile O19 Katalog 4100/DE RVP Rückschlagventil-Patrone PN (bar)1) Ventil- L1 Gewicht Innenteile DN D1 D2 ± 0.15 L2 L3 O-Ring Stützring g/1 St. Bestellzeichen* CF 71 6-L/6 & 8-S 3.5 12.945 ± 0.055 13 +0.12 23.15 9.5 6.0 8.3×2.4 SRA 13-2.05-1.0 21 RVP13 420 400 +0.05 8-L/10-S 5.5 15.945 ± 0.055 16 +0.12 26.65 9.5 6.5 11.3×2.4 SRA 16-2.05-1.0 32 RVP16 420 400 +0.05 10-L/12-S 7.5 19.935 ± 0.065 20 +0.142 30.15 9.5 6.5 15.3×2.4 SRA 20-2.05-1.0 54 RVP20 420 400 +0.065 12-L/14-S 9.5 23.935 ± 0.065 24 +0.149 35.15 12.0 7.5 18.2×3 SRA 24-2.6-1.0 80 RVP24 420 315 +0.065 15-L/16-S 11.5 26.935 ± 0.065 27 +0.149 38.15 12.0 7.5 21.2×3 SRA 27-2.6-1.0 105 RVP27 420 315 +0.065 18-L/20-S 15.0 34.92 ± 0.08 35 +0.18 44.65 12.0 9.5 29.2×3 SRA 35-2.5-1.0 204 RVP35 420 250 +0.08 22-L/25-S 19.0 39.92 ± 0.08 40 +0.18 50.65 12.0 11.0 34.2×3 SRA 40-2.5-1.0 275 RVP40 420 250 +0.08 28-L/30-S 24.0 46.92 ± 0.08 47 +0.18 60.15 13.0 13.0 41.0×3 SRA 47-2.6-1.5 412 RVP47 250 250 +0.08 35-L/38-S 29.0 54.905 ± 0.095 55 +0.22 70.15 16.0 13.0 44.2×5.7 SRA 55-5.1-1.5 607 RVP55 250 250 +0.01 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. X1) Stützring PTFE X2) O-Ring NBR X3) Dichtscheibe NBR *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF RVP13CF NBR Edelstahl 71 RVP1371 VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=