Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

Ventile O18 Katalog 4100/DE RHDI Rückschlagventil Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1) / Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1) PN (bar)1) Bau- Gewicht Reihe T1 DN D1 L1 L2 L3 S1 S2 g/1 St. Bestellzeichen* CF 71 L3) G 1/8 3.5 19 42.5 12.0 8.0 19 19 76 RHDI1/8 400 400 G 1/4 3.5 19 51.0 16.0 12.0 19 19 82 RHDI1/4 400 400 G 3/8 7.5 24 60.0 17.0 12.0 24 27 157 RHDI3/8 400 400 G 1/2 11.5 32 72.0 20.0 15.0 32 36 344 RHDI1/2 315 315 G 3/4 15.0 41 84.0 22.0 16.5 41 46 664 RHDI3/4 250 250 G 1 19.0 46 95.0 25.5 19.0 46 50 821 RHDI1 250 250 G 1 1/4 24.0 60 110.0 28.0 21.5 60 60 1581 RHDI11/4 250 250 G 1 1/2 29.0 65 114.0 28.5 22.0 65 70 1919 RHDI11/2 250 250 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 3) L = Leichte Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF RHDI1/8CF NBR Edelstahl 71 RHDI1/871 VIT

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=