O Ventile O17 Katalog 4100/DE RHZ-M-ED Rückschlagventil Metr. Einschraubzapfen – ED (ISO 9974) / EO24° Anschluss D1 PN (bar)1) Baua CF 71 CF 71 Gewicht Reihe T1 DN DN D3 L1 L2 L3 L4 S1 S2 S2 S3 g/1 St. Bestellzeichen* CF 71 L3) 06 M 10×1.0 3.5 3.5 14 33.5 26.5 8 41.0 17 17 17 14 44 RHZ06LMEDOMD 400 250 08 M 12×1.5 5.5 5.5 17 35.5 28.5 12 43.0 19 19 19 17 58 RHZ08LMEDOMD 400 250 10 M 14×1.5 7.5 7.5 19 46.0 38.5 12 53.0 22 24 24 19 104 RHZ10LMEDOMD 400 250 12 M 16×1.5 9.5 9.5 22 48.0 40.5 12 55.0 27 30 30 22 169 RHZ12LMEDOMD 400 250 15 M 18×1.5 11.0 11.5 24 50.0 42.5 12 57.5 27 32 32 27 174 RHZ15LMEDOMD 400 250 18 M 22×1.5 14.0 14.0 27 56.0 48.0 14 64.0 36 41 36 32 279 RHZ18LMEDOMD 400 160 22 M 26×1.5 18.0 18.0 32 64.0 56.0 16 72.0 41 46 46 36 459 RHZ22LMEDOMD 250 160 28 M 33×2.0 23.0 23.0 40 72.0 64.0 18 80.5 50 55 55 41 721 RHZ28LMEDOMD 250 100 35 M 42×2.0 29.0 29.0 50 81.0 70.0 20 91.5 60 65 65 50 1078 RHZ35LMEDOMD 250 100 42 M 48×2.0 29.0 29.0 55 82.0 70.5 22 93.0 65 70 70 60 1601 RHZ42LMEDOMD 250 100 S4) 06 M 12×1.5 3.5 3.5 17 38.5 31.5 12 46.0 19 19 19 17 70 RHZ06SMEDOMD 420 400 08 M 14×1.5 3.5 3.5 19 38.5 31.5 12 46.0 19 19 19 19 75 RHZ08SMEDOMD 420 400 10 M 16×1.5 5.5 5.5 22 45.5 38.0 12 54.0 22 24 24 22 123 RHZ10SMEDOMD 420 400 12 M 18×1.5 7.5 7.5 24 48.5 41.0 12 57.0 24 27 27 24 157 RHZ12SMEDOMD 420 400 16 M 22×1.5 11.0 11.5 27 55.0 46.0 14 64.0 32 36 36 30 279 RHZ16SMEDOMD 420 315 20 M 27×2.0 15.0 15.0 32 61.0 50.0 16 71.5 41 50 45 36 487 RHZ20SMEDOMD 420 250 25 M 33×2.0 19.0 19.0 40 67.0 54.5 18 78.5 46 55 50 46 647 RHZ25SMEDOMD 420 250 30 M 42×2.0 24.0 24.0 50 78.0 64.0 20 90.5 60 60 60 50 1180 RHZ30SMEDOMD 250 250 38 M 48×2.0 29.0 29.0 55 88.0 71.5 22 102.0 65 70 70 60 1669 RHZ38SMEDOMD 250 250 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 3) L = Leichte Baureihe; 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. X1) Eolastic-Dichtung *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF RHZ06LMEDOMDCF NBR Edelstahl 71 RHZ06LMEDOMD71 VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=