Ventile O16 Katalog 4100/DE RHV-M-ED Rückschlagventil EO 24° Anschluss / Metr. Einschraubzapfen – ED (ISO 9974) D1 PN (bar)1) Baua CF 71 CF 71 Gewicht Reihe T1 DN DN D3 L1 L2 L3 L4 S1 S2 S2 S3 g/1 St. Bestellzeichen* CF 71 L3) 06 M 10×1.0 3.5 3.5 14 35.0 28.0 8 42.5 17 17 17 14 46 RHV06LMEDOMD 400 250 08 M 12×1.5 5.5 5.5 17 37.0 29.5 12 43.5 19 19 24 17 58 RHV08LMEDOMD 400 250 10 M 14×1.5 7.5 7.5 19 46.0 38.5 12 53.0 22 24 34 19 108 RHV10LMEDOMD 400 250 12 M 16×1.5 9.5 9.5 22 50.0 42.5 12 57.0 27 30 30 22 173 RHV12LMEDOMD 400 250 15 M 18×1.5 11.0 11.5 24 53.0 45.5 12 60.5 27 32 32 27 192 RHV15LMEDOMD 400 250 18 M 22×1.5 14.0 14.0 27 58.0 50.0 14 66.0 36 41 36 32 298 RHV18LMEDOMD 400 160 22 M 26×1.5 18.0 18.0 32 63.0 55.0 16 71.0 41 46 46 36 446 RHV22LMEDOMD 250 160 28 M 33×2.0 23.0 23.0 40 71.0 63.0 18 79.5 50 55 55 41 722 RHV28LMEDOMD 250 100 35 M 42×2.0 29.0 29.0 50 80.0 69.0 20 90.5 60 65 65 50 1053 RHV35LMEDOMD 250 100 42 M 48×2.0 29.0 29.0 55 80.0 68.5 22 91.0 65 70 70 60 1563 RHV42LMEDOMD 250 100 S4) 06 M 12×1.5 3.5 3.5 17 38.5 31.5 12 46.0 19 19 19 17 70 RHV06SMEDOMD 420 400 08 M 14×1.5 3.5 3.5 19 38.5 31.5 12 46.0 19 19 19 19 76 RHV08SMEDOMD 420 400 10 M 16×1.5 5.5 5.5 22 45.5 38.0 12 54.0 22 24 24 22 124 RHV10SMEDOMD 420 400 12 M 18×1.5 7.5 7.5 24 48.5 41.0 12 57.0 24 27 27 24 157 RHV12SMEDOMD 420 400 16 M 22×1.5 11.0 11.5 27 57.0 48.0 14 66.0 32 36 36 30 296 RHV16SMEDOMD 420 315 20 M 27×2.0 15.0 15.0 32 63.0 52.0 16 73.5 41 50 46 36 521 RHV20SMEDOMD 420 250 25 M 33×2.0 19.0 19.0 40 67.0 54.5 18 78.5 46 55 50 46 648 RHV25SMEDOMD 420 250 30 M 42×2.0 24.0 24.0 50 78.0 64.0 20 90.5 60 60 60 50 1178 RHV30SMEDOMD 250 250 38 M 48×2.0 29.0 29.0 55 86.0 69.5 22 100.0 65 70 70 60 1627 RHV38SMEDOMD 250 250 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 3) L = Leichte Baureihe; 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. X1) Eolastic-Dichtung *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF RHV06LMEDOMDCF NBR Edelstahl 71 RHV06LMEDOMD71 VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=