O Ventile O15 Katalog 4100/DE RHZ-R-ED Rückschlagventil Zöll. Einschraubzapfen – ED (ISO 1179) / EO 24° Anschluss D1 PN (bar)1) Baua CF 71 CF 71 Gewicht Reihe T1 DN DN D3 L1 L2 L3 L4 S1 S2 S2 S3 g/1 St. Bestellzeichen* CF 71 L3) 06 G 1/8 A 3.5 3.5 14 33.5 26.5 8 41.0 17 17 17 14 44 RHZ06LREDOMD 400 250 08 G 1/4 A 5.5 5.5 19 35.5 28.5 12 43.0 19 19 19 17 59 RHZ08LREDOMD 400 250 10 G 1/4 A 7.5 7.5 19 46.0 38.5 12 53.0 22 24 24 19 125 RHZ10LREDOMD 400 250 12 G 3/8 A 9.5 9.5 22 48.0 40.5 12 55.0 27 30 30 22 161 RHZ12LREDOMD 400 250 15 G 1/2 A 11.0 11.5 27 50.0 42.5 14 57.5 27 32 32 27 186 RHZ15LREDOMD 400 250 18 G 1/2 A 14.0 14.0 27 56.0 48.0 14 64.0 36 41 36 32 275 RHZ18LREDOMD 400 160 22 G 3/4 A 18.0 18.0 32 64.0 56.0 16 72.0 41 46 46 36 463 RHZ22LREDOMD 250 160 28 G 1 A 23.0 23.0 40 72.0 64.0 18 80.5 50 55 55 41 721 RHZ28LREDOMD 250 100 35 G 1 1/4 A 29.0 29.0 50 81.0 70.0 20 91.5 60 65 65 50 1073 RHZ35LREDOMD 250 100 42 G 1 1/2 A 29.0 29.0 55 82.0 70.5 22 93.0 65 70 70 60 1602 RHZ42LREDOMD 250 100 S4) 06 G 1/4 A 3.5 3.5 19 38.5 31.5 12 46.0 19 19 19 17 71 RHZ06SREDOMD 420 400 08 G 1/4 A 3.5 3.5 19 38.5 31.5 12 46.0 19 19 19 19 74 RHZ08SREDOMD 420 400 10 G 3/8 A 5.5 5.5 22 45.5 38.0 12 54.0 22 24 24 22 128 RHZ10SREDOMD 420 400 12 G 3/8 A 7.5 7.5 22 48.5 41.0 12 57.0 24 27 27 24 152 RHZ12SREDOMD 420 400 16 G 1/2 A 11.0 11.5 27 55.0 46.0 14 64.0 32 36 36 30 275 RHZ16SREDOMD 420 315 20 G 3/4 A 15.0 15.0 32 61.0 50.0 16 71.5 41 50 46 36 490 RHZ20SREDOMD 420 250 25 G 1 A 19.0 19.0 40 67.0 54.5 18 78.5 46 55 50 46 647 RHZ25SREDOMD 420 250 30 G 1 1/4 A 24.0 24.0 50 78.0 64.0 20 90.5 60 60 60 50 1180 RHZ30SREDOMD 250 250 38 G 1 1/2 A 29.0 29.0 55 88.0 71.5 22 102.0 65 70 70 60 1670 RHZ38SREDOMD 250 250 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 3) L = Leichte Baureihe; 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. X1) Eolastic-Dichtung *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF RHZ06LREDOMDCF NBR Edelstahl 71 RHZ06LREDOMD71 VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=