O Ventile O13 Katalog 4100/DE *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. RHD Rückschlagventil EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss D1 PN (bar)1) Baua CF 71 CF 71 Gewicht Reihe DN DN L1 L2 L3 S1 S2 S2 S3 g/1 St. Bestellzeichen* CF 71 L3) 06 3.5 3.5 43.0 29.0 58.0 17 17 17 14 46 RHD06LOMD 400 250 08 5.5 5.5 44.0 30.0 59.0 19 19 19 17 61 RHD08LOMD 400 250 10 7.5 7.5 55.0 40.5 69.5 22 24 24 19 104 RHD10LOMD 400 250 12 9.5 9.5 58.0 43.5 72.5 27 30 30 22 166 RHD12LOMD 400 250 15 11.0 11.5 62.0 47.5 77.5 27 32 32 27 192 RHD15LOMD 400 250 18 14.0 14.0 67.0 51.5 83.5 36 41 36 32 292 RHD18LOMD 400 160 22 18.0 18.0 77.0 61.5 93.5 41 46 46 36 472 RHD22LOMD 250 160 28 23.0 23.0 85.0 69.5 102.5 50 55 55 41 746 RHD28LOMD 250 100 35 29.0 29.0 96.0 74.0 117.5 60 65 60 50 1062 RHD35LOMD 250 100 42 29.0 29.0 96.0 74.0 119.0 65 70 70 60 1518 RHD42LOMD 250 100 S4) 06 3.5 3.5 48.5 34.5 63.5 19 19 19 17 70 RHD06SOMD 420 400 08 3.5 3.5 48.5 34.5 63.5 19 19 19 19 74 RHD08SOMD 420 400 10 5.5 5.5 55.5 40.5 72.5 22 24 24 22 121 RHD10SOMD 420 400 12 7.5 7.5 57.5 42.5 74.5 24 27 27 24 148 RHD12SOMD 420 400 16 11.0 11.5 68.0 50.5 86.5 32 36 36 30 286 RHD16SOMD 420 315 20 15.0 15.0 76.0 54.5 97.5 41 50 46 36 506 RHD20SOMD 420 250 25 19.0 19.0 83.0 58.5 106.5 46 55 50 46 639 RHD25SOMD 420 250 30 24.0 24.0 97.0 69.5 122.5 60 60 60 50 1157 RHD30SOMD 250 250 38 29.0 29.0 108.0 75.5 136.5 65 70 70 60 1650 RHD38SOMD 250 250 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 3) L = Leichte Baureihe; 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl CF RHD06LOMDCF NBR Edelstahl 71 RHD06LOMD71 VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=