O Ventile O9 Katalog 4100/DE RHD/V/Z Rückschlagventil Merkmale: Kegelrückschlagventil mit Abdichtung durch 90°-Kegel mit Dichtscheibe aus Elastomer. Hubbegrenzung. dadurch gesicherte freie Austrittsöffnung. Öffnungsvorgang stoßdämpfend und geräuscharm. Keine Querschnittverengung. Durchflussgeschwindigkeit nicht über 8 m/sec. Bei Typen RHV u. RHZ Abdichtung des Einschraubgewindes durch EolasticDichtung. Ansprechdruck: 1 bar – auf Wunsch auch in 0.2 bar; 0.5 bar; 2; 3; 4; 5 und 6 bar (bei Bestellung angeben). Zulässige Betriebsdrücke siehe Maßtabellen. Toleranz des Ansprechdruckes ±20%. Werkstoffe: • Stahl. Dichtungen aus NBR (z. B. Perbunan). Auf Wunsch aus FKM. Perbunan = Warenzeichen der Firma Bayer • Edelstahl (1.4571). Dichtungen aus FKM. Bis 3 bar Ansprechdruck • Messing (CuZn35NiZ; 2.0540). Innenteile 1.4571. Dichtung aus NBR (z. B. Perbunan). Bis 3 bar Ansprechdruck Montage: Siehe Parker-EO/EO-2 Montageanleitung Verpackung: Alle Rückschlagventile sind staubdicht verpackt. Verwendungszweck: Hydrauliköle. schwer entflammbare Hydraulikflüssigkeiten (außer Gruppe HFC. bei Gruppe HFD sind Dichtungen aus FKM erforderlich). Nicht für Dampf. Sauerstoff sowie brennbare/explosive Gase. Pos. 1: Kegel Pos. 2: Dichtscheibe Pos. 3: Deckscheibe Pos. 4: Feder Pos. 5: Durchlassscheibe mit Führungsstift Pos. 6: Eolastic-Dichtung Pos. 7: O-Ring DN = Nennweite (mm) Ausführung mit Dichtkante: Größe 06L und 08L / 06S und 08S sowie alle Größen in Edelstahl mit PTFE-Dichtscheibe. Ausführung mit O-Ring (Pos. 7): Größen 10L. 12L. 15L. 18L. 22L. 28L. 35L und 42L sowie 10S. 12S. 14S. 16S. 20S. 25S. 30S und 38S mit Dichtscheibe aus NBR (Stahl) oder FKM (Edelstahl).
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=