1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A A B B C C D D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO1302 entstanden aus: Datum Name Dateiname Artikel - Nr.: Zeichnungs - Nr.: Werkstoff, bzw. -kombination: Maßstab Position Menge Zust. Index: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Blatt:1 / 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A A B B C C D D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO1302 entstanden aus: Datum Name Dateiname Artikel - Nr.: Zeichnungs - Nr.: Werkstoff, bzw. -kombination: Maßstab Position Menge Zust. Index: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Blatt:1 / 1 Ventile O6 Katalog 4100/DE Index SAE-Kugelhähne KH-B1V (Stahl CF) S. O52 Kugelhahn mit SAE-Flansch-Anschlussblock KH-A (Stahl CF) S. O53 Kugelhahn mit SAE-Flanschadapter Stahl KH-T (Stahl CF) S. O54 Kugelhahn mit SAE Flanschanschluss ISO 6162 (1/2) Weitere Flanschkugelhähne siehe Katalog 4162. Index Kugelhähne für Blockaufbau KHBLOCK S. O55 2-Wege Kugelhahn für den Blockaufbau KHBLOCK 3-Wege S. O56 3-Wege Kugelhahn für den Blockaufbau Index Drosselventile RDV S. O58 Drosselventil (BSPP Einschraubgewinde ISO 1179-1) RDVR S. O59 Drosselventil mit Rückschlagfunktion (BSPP Einschraubgewinde ISO 1179-1)
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=