O 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A A B B C C D D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO1302 entstanden aus: Datum Name Dateiname Artikel - Nr.: Zeichnungs - Nr.: Werkstoff, bzw. -kombination: Maßstab Position Menge Zust. Index: SKI-03406-10-1.idw 12.04.17 nupadhyaya 2 Wege Kugelhahn DN6 KH1/4X 000 5:4 Blatt:1 / 1 1123 BKHR-DN6-G1/4-Br 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A A B B C C D D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO1302 entstanden aus: Datum Name Dateiname Artikel - Nr.: Zeichnungs - Nr.: Werkstoff, bzw. -kombination: Maßstab Position Menge Zust. Index: SKI-03406-11.idw 12.04.17 nupadhyaya 2 Wege Kugelhahn DN6 KH1/4X 000 5:4 Blatt:1 / 1 1123 BKHR-DN6-G1/4-Br 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A A B B C C D D Änderungen Datum Name Bearb. Gepr. Änderungen vorbehalten Freimaßtoleranz nach DIN 2768-1-m Oberfläche nach DIN/ISO1302 entstanden aus: Datum Name Dateiname Artikel - Nr.: Zeichnungs - Nr.: Werkstoff, bzw. -kombination: Maßstab Position Menge Zust. Index: SKI-03406-09.idw 10.04.17 nupadhyaya 2 Wege Kugelhahn DN6 KH1/4X 000 3:2 Blatt:1 / 1 1123 BKHR-DN6-G1/4-Br Ventile O5 Katalog 4100/DE Index 2-Wege-Kugelhähne Index 3-Wege-Kugelhähne KH (Stahl CF) S. O40 EO 24° Anschluss KH (Edelstahl 71) S. O41 EO 24° Anschluss KH-BSPP (Stahl CF) S. O42 Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1) KH-BSPP (Edelstahl 71) S. O43 Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1) KH-NPT (Stahl CF) S. O44 NPT Innengewinde (SAE 476) KH-NPT (Edelstahl 71) S. O45 NPT Innengewinde (SAE 476) KH 3-Wege (Stahl CF) S. O46 EO 24° Anschluss KH 3-Wege (Edelstahl 71) S. O47 EO 24° Anschluss KH 3-Wege BSPP (Stahl CF) S. O48 Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1) KH 3-Wege BSPP (Edelstahl 71) S. O49 Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1) KH 3-Wege NPT (Stahl CF) S. O50 NPT Innengewinde (SAE 476) KHLOCKING S. O51 Abschließvorrichtungen für 2-Wege- und Mehrwege-Kugelhähne
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=