N Adapter N59 Katalog 4100/DE G3P4 Gerader Aufschraubstutzen JIS BSPP 60° Anschluss (JIS B8363) / Zöll. (BSPT) Innengewinde – kegelig (ISO 7) Gewinde Gewinde Gewicht BSPT BSPP D H L (Stahl) Adapter PN T3 T4 mm mm mm g/1 St. Stahl (bar) 1/4-19 1/4-19 4.5 19.0 31 40 4G3P4S 315 3/8-19 3/8-19 7.0 22.2 34 55 6G3P4S 315 1/2-14 1/2-14 11.0 27.0 40 141 8G3P4S 200 3/4-14 3/4-14 15.9 36.5 44 159 12G3P4S 160 1-11 1-11 21.0 41.3 49 225 16G3P4S 120 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen. G63P4 Gerader Aufschraubstutzen JIS BSPP 60° Swivel, einstellbar (JIS B8363) / Zöll. (BSPT) Innengewinde – kegelig (ISO 7) Gewinde Gewinde Gewicht BSPT BSPP D H1 H2 L (Stahl) Adapter PN T3 T4 mm mm mm mm g/1 St. Stahl (bar) 1/4-19 1/4-19 4.5 19.0 19.0 30 36 4G63P4S 315 3/8-19 3/8-19 7.0 22.2 22.2 33 49 6G63P4S 315 1/2-14 1/2-14 11.0 27.0 27.0 36 73 8G63P4S 200 3/4-14 3/4-14 15.9 36.5 36.5 38 163 12G63P4S 160 1-11 1-11 21.0 41.3 41.3 46 195 16G63P4S 120 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=