L H1 T4 T3 H2 JIS T3 JIS L6 D Y D2 L4 T4 Adapter N58 Katalog 4100/DE F63P4 Gerader Einschraubstutzen JIS BSPP 60° Swivel, einstellbar (JIS B8363) / Zöll. (BSPT) Einschraubzapfen – kegelig (ISO 7) Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) BSPT BSPP D D2 H1 H2 L (Stahl) Adapter Adapter T3 T4 mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 1/4-19 1/4-19 4.5 4.5 19.0 19.0 33 41 4F63P4S 4F63MP4SS 315 315 3/8-19 3/8-19 7.0 7.0 22.2 22.2 37 70 6F63P4S 6F63MP4SS 315 315 1/2-14 1/2-14 11.0 11.0 27.0 27.0 42 122 8F63P4S 8F63MP4SS 200 200 3/4-14 3/4-14 15.9 15.9 36.5 36.5 47 254 12F63P4S 12F63MP4SS 160 160 1-11 1-11 21.0 21.0 41.3 41.3 52 367 16F63P4S 16F63MP4SS 120 120 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen. V3P4 45° Winkel-Einschraubstutzen JIS BSPP 60° Anschluss (JIS B8363) / Zöll. (BSPT) Einschraubzapfen – kegelig (ISO 7) Gewinde Gewinde Gewicht BSPP BSPT D D2 L4 L6 Y (Stahl) Adapter PN T4 T3 mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl (bar) 1/4-19 1/4-19 4.5 4.5 19 21 14.0 36 4V3P4S 350 3/8-19 3/8-19 7.0 7.0 22 23 19.0 65 6V3P4S 350 1/2-14 1/2-14 11.0 11.0 27 27 22.0 122 8V3P4S 200 3/4-14 3/4-14 15.9 15.9 30 30 27.0 159 12V3P4S 200 1-11 1-11 21.0 21.0 35 33 33.3 412 16V3P4S 120 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=