N Y T3 T4 D JIS L1 L3 D2 H D T3 L T4 D2 JIS Adapter N57 Katalog 4100/DE C3P4 Winkel-Einschraubstutzen JIS BSPP 60° Anschluss (JIS B8363) / Zöll. (BSPT) Einschraubzapfen – kegelig (ISO 7) Gewinde Gewinde Gewicht BSPP BSPT D D2 L1 L3 Y (Stahl) Adapter PN T4 T3 mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl (bar) 1/4-19 1/4-19 4.5 4.5 25 24 14.0 49 4C3P4S 315 3/8-19 3/8-19 7.0 7.0 30 29 19.0 97 6C3P4S 315 1/2-14 1/2-14 11.0 11.0 36 33 22.0 147 8C3P4S 200 3/4-14 3/4-14 15.9 15.9 43 40 27.0 206 12C3P4S 160 1-11 1-11 21.0 21.0 50 44 33.3 434 16C3P4S 120 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen. F3P4 Gerader Einschraubstutzen JIS BSPP 60° Anschluss (JIS B8363) / Zöll. (BSPT) Einschraubzapfen – kegelig (ISO 7) Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) BSPP BSPT D D2 H L (Stahl) Adapter Adapter T4 T3 mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 1/4-19 1/4-19 4.5 4.5 19.0 37 47 4F3P4S 4F3MP4SS 315 315 3/8-19 3/8-19 7.0 7.0 22.2 38 67 6F3P4S 6F3MP4SS 315 315 1/2-14 1/2-14 11.0 11.0 27.0 46 109 8F3P4S 8F3MP4SS 200 200 3/4-14 3/4-14 15.9 15.9 36.5 52 195 12F3P4S 12F3MP4SS 160 160 1-11 1-11 21.0 21.0 41.3 58 292 16F3P4S 16F3MP4SS 120 120 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=