Adapter N56 Katalog 4100/DE HP4 Gerader Stutzen JIS BSPP 60° Anschluss (JIS B8363) Gewinde Gewicht PN (bar) BSPP D H L (Stahl) Adapter Adapter T4 mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 1/4-19 4.5 19.0 34 40 4HP4S 4HMP4SS 350 350 3/8-19 7.0 22.2 38 91 6HP4S 6HMP4SS 350 350 1/2-14 11.0 27.0 46 159 8HP4S 8HMP4SS 200 200 3/4-14 15.9 36.5 52 186 12HP4S 12HMP4SS 200 200 1-11 21.0 41.3 58 290 16HP4S 16HMP4SS 120 120 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen. HP46 Gerader Stutzen JIS BSPP 60° Swivel, einstellbar (JIS B8363) Gewinde Gewicht BSPP D H1 H2 L (Stahl) Adapter PN T4 mm mm mm mm g/1 St. Stahl (bar) 1/4-19 4.5 19.0 19.0 31 33 4HP46S 350 3/8-19 7.0 22.2 22.2 35 49 6HP46S 350 1/2-14 11.0 27.0 27.0 38 77 8HP46S 200 3/4-14 15.9 36.5 36.5 40 114 12HP46S 200 1-11 21.0 41.3 41.3 46 180 16HP46S 120 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=