Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

N Y T3 T4 D JIS L1 L2 D2 T3 JIS L5 D Y D2 L4 T4 Adapter N55 Katalog 4100/DE C3T4 Winkel-Einschraubstutzen BSPP 60° Anschluss (JIS B8363) / Zöll. (BSPT) Einschraubzapfen – kegelig (ISO 7) Gewinde Gewinde Gewicht BSPP BSPT D D2 L1 L2 Y (Stahl) Adapter PN T4 T3 mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl (bar) 1/4-19 1/4-19 4.5 4.5 25 25 14.0 41 4C3T4S 315 3/8-19 3/8-19 7.0 7.0 30 29 19.0 74 6C3T4S 315 1/2-14 1/2-14 11.0 11.0 36 34 22.0 131 8C3T4S 200 3/4-14 3/4-14 15.9 15.9 43 38 27.0 146 12C3T4S 160 1-11 1-11 21.0 21.0 50 44 33.3 398 16C3T4S 120 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen. V3T4 45° Winkel-Einschraubstutzen JIS BSPP 30° Anschluss (JIS B8363) / Zöll. (BSPT) Einschraubzapfen – kegelig (ISO 7) Gewinde Gewinde Gewicht BSPP BSPT D D2 L4 L5 Y (Stahl) Adapter PN T4 T3 mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl (bar) 1/4-19 1/4-19 4.5 4.5 19 22 14.0 33 4V3T4S 315 3/8-19 3/8-19 7.0 7.0 22 25 19.0 64 6V3T4S 315 1/2-14 1/2-14 11.0 11.0 27 28 22.0 112 8V3T4S 200 3/4-14 3/4-14 15.9 15.9 30 32 27.0 162 12V3T4S 160 1-11 1-11 21.0 21.0 35 32 33.3 256 16V3T4S 120 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=