Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

N Adapter N53 Katalog 4100/DE 3507 45° Winkel-Einschraubstutzen UN/UNF Einschraubzapfen – O-Ring (ISO 11926) / NPSM Innengewinde Swivel, einstellbar (SAE J516) SAE 140357 Gewinde Gewinde Gewicht UN/UNF-2A NPSM C C1 C2 D D1 M W2 N4 (Stahl) Adapter PN A A1 mm mm mm mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl (bar) 7/16-20 1/4-18 17.5 11.0 14.3 5.6 4.4 16 20 27 41 3507-4-4 350 9/16-18 3/8-18 22.2 14.0 17.5 8.7 7.5 21 26 29 62 3507-6-6 280 3/4-16 3/8-18 22.2 19.0 22.2 8.7 9.9 21 26 33 106 3507-8-6 280 3/4-16 1/2-14 25.4 19.0 22.2 11.9 9.9 21 30 33 141 3507-8-8 245 3/4-16 3/4-14 31.8 27.0 22.2 16.3 9.9 26 35 36 226 3507-8-12 140 7/8-14 1/2-14 25.4 22.0 25.4 11.9 12.3 22 30 39 154 3507-10-8 245 1 1/16-12 3/4-14 31.8 27.0 31.8 16.3 15.5 26 35 44 208 3507-12-12 140 1 5/16-12 1-11.5 38.0 33.3 38.0 21.4 21.4 29 39 47 408 3507-16-16 120 Parker Adapter Verschraubungen werden standardmäßig mit NBR Dichtung geliefert. Für alternative Dichtungswerkstoffe siehe Seite N60. Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=