Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

Adapter N52 Katalog 4100/DE 2507 Winkel-Einschraubstutzen UN/UNF Einschraubzapfen – O-Ring (ISO 11926) / NPSM Innengewinde Swivel, einstellbar (SAE J516) SAE 140257 Gewinde Gewinde Gewicht UN/UNF-2A NPSM C C1 C2 D D1 M1 W3 N5 (Stahl) Adapter PN B A1 mm mm mm mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl (bar) 7/16-20 1/4-18 17.5 11.0 14.3 5.6 4.4 20 25 26 42 2507-4-4 350 9/16-18 1/4-18 17.5 14.0 17.6 5.6 7.5 22 27 31 56 2507-6-4 350 9/16-18 3/8-18 22.2 14.0 17.6 8.7 7.5 22 28 31 56 2507-6-6 280 9/16-18 1/2-14 19.0 19.0 17.6 11.9 7.5 26 34 36 65 2507-6-8 245 3/4-16 3/8-18 22.2 19.0 22.2 8.7 9.9 25 30 37 119 2507-8-6 280 3/4-16 1/2-14 25.4 19.0 22.2 11.9 9.9 26 34 37 119 2507-8-8 245 3/4-16 3/4-14 31.8 27.0 22.2 16.0 9.9 33 42 41 174 2507-8-12 140 7/8-14 3/8-18 22.2 22.0 25.4 8.7 12.3 27 32 43 164 2507-10-6 280 7/8-14 1/2-14 25.4 22.0 25.4 11.9 12.3 28 36 43 178 2507-10-8 245 7/8-14 3/4-14 31.8 27.0 25.4 16.3 12.3 33 42 45 243 2507-10-12 140 1 1/16-12 1/2-14 25.4 27.0 31.8 11.9 15.5 31 38 49 193 2507-12-8 245 1 1/16-12 3/4-14 31.8 27.0 31.8 16.3 15.5 33 42 49 283 2507-12-12 140 1 5/16-12 1-11.5 38.0 33.3 38.0 21.4 21.4 39 49 53 525 2507-16-16 120 1 5/8-12 1 1/4-11.5 47.6 41.3 47.6 29.0 27.4 45 55 57 530 2507-20-20 120 1 7/8-12 1 1/2-11.5 54.0 47.6 54.0 34.5 33.3 48 59 61 600 2507-24-24 85 Parker Adapter Verschraubungen werden standardmäßig mit NBR Dichtung geliefert. Für alternative Dichtungswerkstoffe siehe Seite N60. Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=