Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

N L2 W4 REF. C2 A1 C B Adapter N51 Katalog 4100/DE 0507 Gerader Aufschraubstutzen UN/UNF Einschraubzapfen – O-Ring (ISO 11926) / NPSM Innengewinde Swivel, einstellbar (SAE J516) SAE 140157 Gewinde Gewinde Gewicht UN/UNF-2A NPSM C C2 D D1 L2 W4 (Stahl) Adapter PN B A1 mm mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl (bar) 7/16-20 1/4-18 17.5 14.3 5.6 5.6 29 34 32 0507-4-4 350 9/16-18 1/4-18 17.5 17.5 5.6 5.6 30 34 45 0507-6-4 350 9/16-18 3/8-18 22.2 17.5 8.7 8.7 30 35 48 0507-6-6 280 9/16-18 1/2-14 25.4 19.0 7.5 7.5 33 40 76 0507-6-8 245 3/4-16 1/4-18 17.5 22.2 5.6 9.9 32 36 65 0507-8-4 350 3/4-16 3/8-18 22.2 22.2 8.7 8.7 32 37 69 0507-8-6 280 3/4-16 1/2-14 25.4 22.2 9.9 9.9 32 40 83 0507-8-8 245 3/4-16 3/4-14 31.8 25.4 16.3 9.9 37 46 137 0507-8-12 140 7/8-14 1/2-14 25.4 25.4 11.9 11.9 37 44 98 0507-10-8 245 1 1/16-12 1/2-14 25.4 31.8 11.9 11.9 40 48 157 0507-12-8 245 1 1/16-12 3/4-14 31.8 31.8 16.3 16.3 41 50 200 0507-12-12 140 1 5/16-12 1-11.5 38.0 38.0 21.4 21.4 45 54 317 0507-16-16 120 1 5/8-12 1 1/4-11.5 47.6 47.6 27.4 27.4 47 56 398 0507-20-20 120 1 7/8-12 1 1/2-11.5 54.0 54.0 33.3 33.3 50 61 498 0507-24-24 85 2 1/2-12 2-11.5 66.7 70.0 45.2 45.2 52 63 749 0507-32-32 75 Parker Adapter Verschraubungen werden standardmäßig mit NBR Dichtung geliefert. Für alternative Dichtungswerkstoffe siehe Seite N60. Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=