C1 N3 A1 C A M1 W3 REF. Adapter N50 Katalog 4100/DE 2207 Winkel-Aufschraubstutzen NPTF* Innengewinde (SAE 476) / NPSM Innengewinde Swivel, einstellbar (SAE J516) SAE 140231 *Edelstahl = NPT Gewinde Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) NPTF NPSM C C1 D M1 W3 N3 (Stahl) Adapter Adapter A A1 mm mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 1/8-27 1/8-27 14.3 14.0 4.0 20 24 17 37 2207-2-2 2207-2-2-SS 350 350 1/4-18 1/4-18 17.5 19.0 5.6 25 30 22 98 2207-4-4 2207-4-4-SS 350 350 3/8-18 3/8-18 22.2 22.0 8.7 27 32 26 152 2207-6-6 2207-6-6-SS 280 280 1/2-14 1/2-14 25.4 27.0 11.9 32 39 31 246 2207-8-8 2207-8-8-SS 245 245 3/4-14 3/4-14 31.8 33.3 16.3 37 46 35 313 2207-12-12 2207-12-12-SS 140 140 1-11.5 1-11.5 38.0 41.0 21.4 44 53 41 530 2207-16-16 2207-16-16-SS 120 120 1 1/4-11.5 1 1/4-11.5 47.6 47.6 29.0 47 56 43 1159 2207-20-20 2207-20-20-SS 120 120 1 1/2-11.5 1 1/2-11.5 54.0 63.5 34.5 61 72 53 1679 2207-24-24 2207-24-24-SS 85 85 2-11.5 2-11.5 66.7 71.5 46.1 65 76 61 2136 2207-32-32 2207-32-32-SS 75 75 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=