N L1 W1 REF. C1 A1 C A Adapter N49 Katalog 4100/DE 0207 Gerader Aufschraubstutzen NPTF* Innengewinde (SAE 476) / NPSM Innengewinde Swivel, einstellbar (SAE J516) SAE 140131 *Edelstahl = NPT Gewinde Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) NPTF NPSM C C1 D L1 W1 (Stahl) Adapter Adapter A A1 mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 1/8-27 1/8-27 14.3 14.3 4.0 22 26 15 0207-2-2 0207-2-2-SS 350 350 1/4-18 1/4-18 17.5 17.5 5.6 32 36 44 0207-4-4 0207-4-4-SS 350 350 3/8-18 1/4-18 17.5 22.2 5.6 33 38 52 0207-6-4 0207-6-4-SS 350 350 3/8-18 3/8-18 22.2 22.2 8.7 33 38 81 0207-6-6 0207-6-6-SS 280 280 1/2-14 3/8-18 22.2 25.4 8.7 39 44 121 0207-8-6 0207-8-6-SS 280 280 1/2-14 1/2-14 25.4 25.4 11.9 38 46 119 0207-8-8 0207-8-8-SS 245 245 3/4-14 3/4-14 31.8 31.8 16.3 41 50 161 0207-12-12 0207-12-12-SS 140 140 1-11.5 1-11.5 38.0 38.0 21.4 51 60 162 0207-16-16 0207-16-16-SS 120 120 1 1/4-11.5 1 1/4-11.5 47.6 47.6 29.0 51 61 378 0207-20-20 0207-20-20-SS 120 120 1 1/2-11.5 1 1/2-11.5 54.0 54.0 34.5 51 62 446 0207-24-24 0207-24-24-SS 85 85 2-11.5 2-11.5 66.7 66.7 46.1 54 65 707 0207-32-32 0207-32-32-SS 75 75 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=